TeSys GV2, TeSys D ve K ve U - Komb Busbar - 63 A - 2 Dağıtım Kutusu - 54 mm Aralık
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tüm Satıcılar
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | ||
---|---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
TeSys GV2, TeSys D ve K ve U - Komb Busbar - 63 A - 2 Dağıtım Kutusu - 54 mm Aralık
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tanım
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCTR |
---|---|
Ürün Tipi | TeSys GV2;TeSys sigorta bağlantı kesici;TeSys U;TeSys K;TeSys Deca |
Paket 1 Ağırlık | 40.000 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | comb busbar |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.038 kg |
Uzunluk | 98 mm |
SSS | HAYIR |
Kutup tanımı | 3P |
montaj konumu | terminalde |
Ürün ağırlığı | 0.038 kg |
uzunluk | 98 mm |
tap-off'ların sayısı | 2 |
seri | Linergy |
aksesuar / ayrı parça kategorisi | bağlantı aksesuarı |
ürün adı | FT |
bağlantı aralığı | 54 mm |
Ürün ya da bileşen tipi | comb busbar |