
calcActive())">
TeSys GV2-SN Yeşil Sinyal Lambası - Neon - 380...440V
GV2SN33
0 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

GV2SN33
TeSys GV2-SN Yeşil Sinyal Lambası - Neon - 380...440V
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCTR |
---|---|
Ürün Tipi | P25M;GV2SN |
Paket 1 Ağırlık | 6.0 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 10 |
Ürün veya bileşen türü | pilot ışığı |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | Hayır |
çap | 17 mm |
seri | TeSys |
Nominal işletme gerilimi (Ue) | 400...415 V |
aksesuar / ayrı parça kategorisi | aydınlatma aksesuarları |
Ürün ya da bileşen tipi | pilot ışığı |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın