
calcActive())">
TeSys GV2 - Sızdırmazlık kiti - IP55 - çalışma sıcaklığı > 5°C
GV2E01
400 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

GV2E01
TeSys GV2 - Sızdırmazlık kiti - IP55 - çalışma sıcaklığı > 5°C
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
TeSys GV2 - Sızdırmazlık kiti - IP55 - çalışma sıcaklığı > 5°C
400 TL
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCTR |
---|---|
Ürün Tipi | TeSys GV2;TeSys LE |
Paket 1 Ağırlık | 19.000 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | sızdırmazlık kiti |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.012 kg |
SSS | Hayır |
montaj desteği | muhafaza, ön plaka |
Ürün ağırlığı | 0.012 kg |
Set başına Miktar | 10'lu set |
seri | TeSys |
Nominal çalışma ortam sıcaklığı | 5-40 °C |
aksesuar / ayrı parça kategorisi | muhafaza aksesuarı |
Ürün ya da bileşen tipi | sızdırmazlık kiti |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın