TeSys GV2 - sınırlayıcılar - devre kesicide
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tüm Satıcılar
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | ||
---|---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
TeSys GV2 - sınırlayıcılar - devre kesicide
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tanım
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCTR |
---|---|
Ürün Tipi | TeSys GV2;TeSys Deca |
Paket 1 Ağırlık | 122.0 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | Akım sınırlama modülü |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.13 kg |
SSS | HAYIR |
montaj konumu | Devre kesicinin üstünde |
Ürün ağırlığı | 0.13 kg |
[Ue] Nominal Çalışma Voltajı | 690 V AC 50/60 Hz |
aktivasyon eşiği | 1500 A |
seri | TeSys |
aksesuar / ayrı parça kategorisi | koruma aksesuarı |
Ürün ya da bileşen tipi | Akım sınırlama modülü |
Ürün serisi | TeSys GV2,TeSys Deca |