
calcActive())">
TeSys GV2 - şaft - 250 mm
GVAPK11
0 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

GVAPK11
TeSys GV2 - şaft - 250 mm
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
Tanım
TeSys Deca için bir dizi kontrol aksesuarı, koruma kapağıdır Derin kutu için şaft destek braketi Derinlik 250mm'yi aşmaktadır.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCTR |
---|---|
Ürün Tipi | TeSys GV2;TeSys Deca |
Paket 1 Ağırlık | 37.0 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 80 |
Ürün veya bileşen türü | Mil braketi |
Garanti Süresi | 2 years |
Uzunluk | 250 mm |
SSS | Hayır |
uzunluk | 250 mm |
seri | TeSys |
aksesuar / ayrı parça kategorisi | kontrol aksesuarı |
Ürün ya da bileşen tipi | Mil braketi |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın