
calcActive())">
TeSys GV2 - Koruyucu uç kapakları - kullanılmayan busbar çıkışları için
GV1G10
0 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

GV1G10
TeSys GV2 - Koruyucu uç kapakları - kullanılmayan busbar çıkışları için
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
Tanım
5 birim gruplar halinde satılmaktadır Green Premium uyumlu (RoHS/REACh).
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCTR |
---|---|
Ürün Tipi | TeSys sigorta bağlantı kesici;TeSys GV2 |
Paket 1 Ağırlık | 3 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 5 |
Ürün veya bileşen türü | koruyucu uç kapak |
Garanti Süresi | 2 years |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.005 kg |
SSS | Hayır |
Ürün ağırlığı | 0.005 kg |
Set başına Miktar | 5'li set |
seri | Linergy |
aksesuar / ayrı parça kategorisi | koruma aksesuarı |
ürün adı | FT |
Ürün ya da bileşen tipi | koruyucu uç kapak |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın