TeSys GV2 - Kombinasyon blokları - LAD311 ve kontaktör LC1D09...D38 ile
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tüm Satıcılar
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | ||
---|---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
TeSys GV2 - Kombinasyon blokları - LAD311 ve kontaktör LC1D09...D38 ile
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tanım
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCTR |
---|---|
Ürün Tipi | TeSys GV2;TeSys Deca |
Paket 1 Ağırlık | 18.000 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | kombinasyon bloğu |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.016 kg |
SSS | HAYIR |
Kutup tanımı | 3P |
Ürün ağırlığı | 0.016 kg |
Set başına Miktar | 10'lu set |
seri | Linergy |
aksesuar / ayrı parça kategorisi | bağlantı aksesuarı |
ürün adı | FT |
Ürün ya da bileşen tipi | kombinasyon bloğu |