
calcActive())">
TeSys GV2 - GV2P/L İçin Kabin - Siyah Mandal - IP65
GV2PC01
0 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

GV2PC01
TeSys GV2 - GV2P/L İçin Kabin - Siyah Mandal - IP65
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCTR |
---|---|
Ürün Tipi | TeSys GV2 |
Paket 1 Ağırlık | 686.0 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | muhafaza |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Yükseklik | 166 mm |
Genişlik | 88 mm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.3 kg |
SSS | Hayır |
Ürün ağırlığı | 0.3 kg |
Genişlik | 88 mm |
Derinlik | 163 mm |
Yükseklik | 166 mm |
kol rengi | siyah |
seri | TeSys |
özel muhafaza tipi | yüzey montaj |
aksesuar / ayrı parça kategorisi | montaj aksesuarı |
Ürün ya da bileşen tipi | muhafaza |
çevresel özellik | standart ortam |
malzeme | polikarbonat |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın