
calcActive())">
TeSys GV2 - esnek bağlantı - 3P - LC1D09...25 kontaktör ile
GV1G02
0 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

GV1G02
TeSys GV2 - esnek bağlantı - 3P - LC1D09...25 kontaktör ile
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCTR |
---|---|
Ürün Tipi | TeSys GV2;TeSys Deca |
Paket 1 Ağırlık | 11.000 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 10 |
Ürün veya bileşen türü | esnek bağlantı |
Garanti Süresi | 2 years |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.013 kg |
SSS | Hayır |
Kutup tanımı | 3P |
Ürün ağırlığı | 0.013 kg |
Set başına Miktar | 10'lu set |
seri | Linergy |
aksesuar / ayrı parça kategorisi | bağlantı aksesuarı |
ürün adı | FT |
Ürün ya da bileşen tipi | esnek bağlantı |
Ürün serisi | TeSys GV2,TeSys Deca |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın