
calcActive())">
TeSys GV2 - döner kurma kolu kiti - IP65 - siyah - GV2L ve GV2P için
GV2APN04
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

GV2APN04
TeSys GV2 - döner kurma kolu kiti - IP65 - siyah - GV2L ve GV2P için
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Tanım
Kutu kapısına monte edilecek kol mekanizması, montaj için IP65 koruma sağlar Ayrıca devre kesicinin ön yüzüne vidalanacak bir montaj adaptörü ve uzunluğu ayarlanacak bir uzatma şaftı içerir (Kapı ile devre kesicinin arka tarafı arasındaki mesafe 146-256mm aralığında olmalıdır) Maksimum 3 asma kilitle KAPALI konumda asma kilitlenebilir (ayrı olarak sipariş edilmelidir) Green Premium uyumlu (RoHS/REACh).
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCTR |
---|---|
Ürün Tipi | TeSys GV2;TeSys Deca |
Paket 1 Ağırlık | 335.000 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 12 |
Ürün veya bileşen türü | döner kol kiti |
Garanti Süresi | 2 years |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.3 kg |
SSS | HAYIR |
Ürün ağırlığı | 0.3 kg |
döner kol kilitleme | KAPALI konumda kilit |
kol rengi | kırmızı |
arka/kapı mesafesi | 140-250 mm |
kol ön plaka rengi | sarı |
seri | TeSys,TeSys Deca |
döner kol montaj stili | uzatmalı |
Kilitleme seçenekleri tanımı | 1 ila 3 asmalı kilit |
aksesuar / ayrı parça kategorisi | kontrol aksesuarı |
Ürün ya da bileşen tipi | döner kol kiti |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın