TeSys GV2 - döner kurma kolu kiti - IP54 - kırmızı - GV2L ve GV2P için
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tüm Satıcılar
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | ||
---|---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
TeSys GV2 - döner kurma kolu kiti - IP54 - kırmızı - GV2L ve GV2P için
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tanım
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCTR |
---|---|
Ürün Tipi | TeSys GV2;TeSys Deca |
Paket 1 Ağırlık | 349.000 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | döner kol kiti |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.3 kg |
SSS | HAYIR |
Ürün ağırlığı | 0.3 kg |
döner kol kilitleme | KAPALI konumda kilit |
kol rengi | kırmızı |
arka/kapı mesafesi | 140-250 mm |
kol ön plaka rengi | sarı |
seri | TeSys,TeSys Deca |
döner kol montaj stili | uzatmalı |
Kilitleme seçenekleri tanımı | 1 ila 3 asmalı kilit |
aksesuar / ayrı parça kategorisi | kontrol aksesuarı |
Ürün ya da bileşen tipi | döner kol kiti |