
calcActive())">
TeSys GV2 - döner kol kiti - IP54 - siyah - GV2LE ve GV2RT için
GV2AP03
0 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

GV2AP03
TeSys GV2 - döner kol kiti - IP54 - siyah - GV2LE ve GV2RT için
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
Tanım
Kutu kapısına monte edilecek kol mekanizması, montaj için IP54 koruma sağlar Ayrıca devre kesicinin ön yüzüne vidalanacak bir montaj adaptörü ve uzunluğu ayarlanacak bir uzatma şaftı içerir (Kapı ile devre kesicinin arka tarafı arasındaki mesafe 141-290mm aralığında olmalıdır) 3'e kadar asma kilitle KAPALI veya AÇIK konumda asma kilitlenebilir (ayrı olarak sipariş edilmelidir) AÇIK konumunda kilitleme, devre kesicinin açmasını engellemez (hata sıfırlama için kilidin açılması gerekir) Green Premium uyumlu (RoHS/REACh).
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCTR |
---|---|
Ürün Tipi | TeSys GV2;TeSys Deca |
Paket 1 Ağırlık | 306.000 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 8 |
Ürün veya bileşen türü | döner kol kiti |
Garanti Süresi | 2 years |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.28 kg |
SSS | Hayır |
Ürün ağırlığı | 0.28 kg |
döner kol kilitleme | KAPALI konumda kilit|ON konumunda asma kilit |
kol rengi | siyah |
arka/kapı mesafesi | 135-282 mm |
kol ön plaka rengi | mavi |
seri | TeSys |
döner kol montaj stili | uzatmalı |
Kilitleme seçenekleri tanımı | 1 ila 3 asmalı kilit |
aksesuar / ayrı parça kategorisi | kontrol aksesuarı |
Ürün ya da bileşen tipi | döner kol kiti |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın