
calcActive())">
TeSys GV2 - Devre Kesici - Manyetik - 0,4 A - Vida Kelepçesi Terminalleri
GV2LE03
0 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

GV2LE03
TeSys GV2 - Devre Kesici - Manyetik - 0,4 A - Vida Kelepçesi Terminalleri
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
Tanım
Vidalı kelepçe terminalleri ile bağlantı sağlar 100 000 döngü AC-3 garantili geçiş ile başlat-durdur kontrolü sağlar Motor korumasını tamamlamak için termik aşırı yük rölesi LRD03 ile birlikte kullanılmalıdır (ayrıca sipariş edilmelidir) Multi standart sertifikalı (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine), Green Premium uyumlu (RoHS/REACh).
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCTR |
---|---|
Ürün Tipi | TeSys GV2 |
Mekanik Dayanıklılık | 100000 cycles |
Paket 1 Ağırlık | 223.0 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 24 |
Ürün veya bileşen türü | Motor devre kesicisi |
Garanti Süresi | 2 years |
Kontrol Tipi | geçiş |
Yükseklik | 89 mm |
Genişlik | 45 mm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.33 kg |
SSS | Hayır |
Kutup tanımı | 3P |
Standartlar | EN/IEC 60947-2, EN/IEC 60947-4-1, UL 60947-4-1 |
Ürün sertifikaları | BV, CCC, CSA, DNV-GL, EAC, IECEE CB Şeması, LROS (Lloyds register of shipping), RINA, UKCA, UL |
Ürün ağırlığı | 0.33 kg |
Genişlik | 45 mm |
Derinlik | 78.5 mm |
Yükseklik | 89 mm |
renk | koyu gri |
Depolama ortam koşulları | -40-80 °C |
IK koruma derecesi | IK04 |
ağ frekansı | 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 |
sabitleme modu | 35 mm simetrik DIN rayı: klipsli & panel: vidalı (with adaptor plate) |
[Ue] Nominal Çalışma Voltajı | 690 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 |
Kontrol tipi | geçiş |
Mekanik dayanıklılık | 100000 cycles |
Şebeke tipi | AC |
manyetik açma akımı | 5-5 A |
seri | TeSys Deca |
açma birimi teknolojisi | manyetik |
nominal görev | sürekli 'e uygunIEC 60947-4-1 |
ürün adı | TeSys GV2 |
yalıtıma uygunluk | evet 'e uygunIEC 60947-1 § 7-1-6 |
kutup başına güç dağılımı | 1.8 W |
Ürün ya da bileşen tipi | Motor devre kesicisi |
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı | 6 kV 'e uygunIEC 60947-2 |
yangına dayanıklılık | 960 °C 'e uygunIEC 60695-2-11 |
iklimsel dayanım | 'e uygunIACS E10 |
cihaz uygulaması | Motor koruması |
çalışma için ortam hava sıcaklığı | -20-60 °C |
çalışma yüksekliği | 2000 m |
kullanım kategorisi | kategori A 'e uygunIEC 60947-2 & AC-3 'e uygunIEC 60947-4-1 & AC-3e 'e uygunIEC 60947-4-1 |
[In] nominal akım | 0.4 A |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın