
calcActive())">
TeSys GV2 - Devre kesici - manyetik - 0,4 A - vida kelepçesi terminalleri
GV2L03
0 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

GV2L03
TeSys GV2 - Devre kesici - manyetik - 0,4 A - vida kelepçesi terminalleri
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
Tanım
Vidalı kelepçe terminalleri ile bağlantı sağlar 100 000 devir AC-3 garantili yönlendirici kol ile başlat-durdur kontrolü Motor korumasını tamamlamak için termik aşırı yük rölesi LRD03 ile birlikte kullanılmalıdır (ayrıca sipariş edilmelidir) Multi standart sertifikalı (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine), Green Premium uyumlu (RoHS/REACh).
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCTR |
---|---|
Ürün Tipi | TeSys GV2;TeSys Deca |
Mekanik Dayanıklılık | 100000 cycles |
Paket 1 Ağırlık | 264.0 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 20 |
Ürün veya bileşen türü | Motor devre kesicisi |
Garanti Süresi | 2 years |
Kontrol Tipi | döner kol |
Yükseklik | 89 mm |
Genişlik | 45 mm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.33 kg |
SSS | Hayır |
Kutup tanımı | 3P |
Standartlar | CSA C22.2 No 60947-4-1, EN/IEC 60947-2, EN/IEC 60947-4-1, UL 60947-4-1 |
Ürün sertifikaları | BV, CCC, CSA, DNV-GL, EAC, IECEE CB Şeması, LROS (Lloyds register of shipping), RINA, UKCA, UL |
Ürün ağırlığı | 0.33 kg |
Genişlik | 45 mm |
Derinlik | 97 mm |
Yükseklik | 89 mm |
renk | koyu gri |
Depolama ortam koşulları | -40-80 °C |
IK koruma derecesi | IK04 |
ağ frekansı | 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 |
sabitleme modu | 35 mm simetrik DIN rayı: klipsli & panel: vidalı (with 2 x M4 screws) |
[Ue] Nominal Çalışma Voltajı | 690 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 |
Kontrol tipi | döner kol |
Mekanik dayanıklılık | 100000 cycles |
Şebeke tipi | AC |
manyetik açma akımı | 5-5 A |
seri | TeSys Deca |
açma birimi teknolojisi | manyetik |
nominal görev | sürekli 'e uygunIEC 60947-4-1 |
ürün adı | TeSys GV2,TeSys Deca |
yalıtıma uygunluk | evet 'e uygunIEC 60947-1 § 7-1-6 |
kutup başına güç dağılımı | 1.8 W |
Ürün ya da bileşen tipi | Motor devre kesicisi |
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı | 6 kV 'e uygunIEC 60947-2 |
yangına dayanıklılık | 960 °C 'e uygunIEC 60695-2-11 |
iklimsel dayanım | 'e uygunIACS E10 |
cihaz uygulaması | Motor koruması |
çalışma için ortam hava sıcaklığı | -20-60 °C |
çalışma yüksekliği | 2000 m |
kullanım kategorisi | kategori A 'e uygunIEC 60947-2 & AC-3 'e uygunIEC 60947-4-1 & AC-3e 'e uygunIEC 60947-4-1 |
[In] nominal akım | 0.4 A |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın