TeSys Giga Yardımcı Kontak 2NO yaylı tip L1/R1
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tüm Satıcılar
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | ||
---|---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
TeSys Giga Yardımcı Kontak 2NO yaylı tip L1/R1
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tanım
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCTR |
---|---|
Ürün Tipi | TeSys G |
Mekanik Dayanıklılık | 8 Mcycles |
Paket 1 Ağırlık | 55.0 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | yardımcı kontak bloğu |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Yükseklik | 55.8 mm |
Genişlik | 15.4 mm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.05 kg |
SSS | HAYIR |
Standartlar | CSA C22.2 No 60947-5-1, EN/IEC 60947-5-1, GB 14048.5, UL 60947-5-1 |
Ürün sertifikaları | CB Şeması, CCC, CE, cULus, DNV-GL'den EU-RO-MR, EAC, UKCA |
montaj konumu | yan |
Ürün ağırlığı | 0.05 kg |
kutup kontak düzenleme | 2 NA |
Genişlik | 15.4 mm |
Derinlik | 84.8 mm |
Yükseklik | 55.8 mm |
Depolama ortam koşulları | -60-80 °C |
[Ue] Nominal Çalışma Voltajı | 500 V AC 25...400 Hz |
Mekanik dayanıklılık | 8 Mcycles |
seri | TeSys |
Nominal çalışma ortam sıcaklığı | -25-60 °C |
Ürün ya da bileşen tipi | yardımcı kontak bloğu |
koruyucu bakım | TH |
yardımcı kontak çalışma | anlık |
izin verilebilir kısa süreli akım | 100 A 60 °C 1 sn & 120 A 60 °C 500 ms & 140 A 60 °C 100 ms |
Ürün serisi | TeSys G |
minimum anahtarlama gerilimi | 17 V |
minimum anahtarlama akımı | 1 mA |
çakışmama süresi | 1.5 ms enerji kesmede NK ve NA kontağı arasında çakışma olmaması & 1.5 ms enerjilemede NK ve NA kontağı arasında çakışma olmaması |
çalışma yüksekliği | 3000 m |
Irms nominal kapama kapasitesi | 140 A AC conforming to IEC 60947-5-1 & 250 A DC conforming to IEC 60947-5-1 |