TeSys Giga Kablo Pabucu Seti 300 mm² 4 Adet
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tanım
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCCB |
---|---|
Ürün Tipi | ComPacT NSX400...630 yeni nesil;ComPacT NSX400...630 DC yeni nesil;ComPact NSX400...630;ComPact NSX400...630 DC |
Paket 1 Ağırlık | 620.0 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | kıvrılmış pabuç |
Garanti Süresi | 2 yıl |
SSS | HAYIR |
Kutup tanımı | 4P |
Set başına Miktar | 4'lü set |
iletken malzeme | bakır |
aksesuar / ayrı parça kategorisi | bağlantı aksesuarı |
Ürün ya da bileşen tipi | kıvrılmış pabuç |
tedarik edilen ekipman | Aşamalar arası bariyerler |
[In] nominal akım | 630-630 A |
seri uyumluluğu | ComPacT new generation NSX400 & ComPacT new generation NSX630 & ComPacT new generation NSX400 DC & ComPacT new generation NSX630 DC & Easypact CVS400...630 & Fupact Fupact INF & Fupact Fupact ISFT |