
calcActive())">
TeSys GB2 - termal manyetik devre kesici - 1P - 4 A - Id = 52 A
GB2CB09
0 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

GB2CB09
TeSys GB2 - termal manyetik devre kesici - 1P - 4 A - Id = 52 A
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
Tanım
Ayrıca maksimum DC yük koruması 4A/48V DC-13 kırma kapasitesi Icu 1.5kA@24V Kompakt cihaz (15 mm genişlik), 35 mm DIN rayına montaj, mafsallı kolla kontrol (8000 döngü için başla-dur garantili) 6 birim gruplar halinde satılmaktadır Multi standart sertifikalı (IEC, UL, CSA), Green Premium ürünüdür (RoHS/REACh).
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCTR |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 6 |
Garanti Süresi | 2 years |
Kontrol Tipi | geçiş |
SSS | Hayır |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın