
calcActive())">
TeSys F contactor - 3P (3 NO) - AC-1 - <= 1000 V 2100 A - coil 220 V AC
LC1F2100M7
0 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

LC1F2100M7
TeSys F contactor - 3P (3 NO) - AC-1 - <= 1000 V 2100 A - coil 220 V AC
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCTR |
---|---|
Ürün Tipi | TeSys F |
Paket 1 Ağırlık | 31.0 kg |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | kontaktör |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Yükseklik | 332 mm |
Genişlik | 438 mm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 31 kg |
SSS | Hayır |
Kutup tanımı | 3P |
Standartlar | CSA C22.2 No 60947-4-1, EN 60947-1, EN 60947-4-1, IEC 60947-1, IEC 60947-4-1, JIS C8201-4-1, UL 60947-4-1 |
Ürün sertifikaları | CB Şeması, CCC, CSA, EAC, UKCA, UL |
montaj desteği | plaka |
Ürün ağırlığı | 31 kg |
kutup kontak düzenleme | 3 NA |
Genişlik | 438 mm |
kontrol devresi tipi | AC -de 40...400 Hz |
Derinlik | 238.6 mm |
Yükseklik | 332 mm |
Depolama ortam koşulları | -60-80 °C |
Maksimum çalışma hızı | 600 cyc/h -de <55 °C |
[Ue] Nominal Çalışma Voltajı | <= 1000 V AC 50/60 Hz & <= 460 V DC |
uyumluluk kodu | LC1F |
seri | TeSys |
kontaktör uygulaması | direnç yükü |
Nominal çalışma ortam sıcaklığı | -5-40 °C |
ortalama empedans | 0.1 mOhm - Ith 2100 A 50 Hz |
kutup başına güç dağılımı | 200 W AC-1 |
Ürün ya da bileşen tipi | kontaktör |
koruyucu bakım | TH |
aşırı gerilim kategorisi | III |
cihazın çevresindeki izin verilebilir ortam hava sıcaklığı | -40-60 °C |
Ürün serisi | TeSys F |
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı | 8 kV |
VA cinsinden kalkış gücü | 2200-2200 VA, 40...400 Hz 0.9 20 °C) |
ısı dağılımı | 36-36 W |
çalışma yüksekliği | 3000 m değer kaybı olmadan |
VA cinsinden tutma güç tüketimi | 36-36 VA, 40...400 Hz 0.9 20 °C) |
kontrol devresi gerilim limitleri | çalışma: 0,85...1,1 Uc 40...400 Hz 55 °C) & düşme: 0,3...0,5 Uc 40...400 Hz 55 °C) |
kullanım kategorisi | AC-1 |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın