
calcActive())">
TeSys DF Sigorta Taşıyıcı, 1 Kutuplu 25 A, 8.5x31.5 mm Sigorta Boyutlu
DF81
362 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

DF81
TeSys DF Sigorta Taşıyıcı, 1 Kutuplu 25 A, 8.5x31.5 mm Sigorta Boyutlu
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
TeSys DF Sigorta Taşıyıcı, 1 Kutuplu 25 A, 8.5x31.5 mm Sigorta Boyutlu
362 TL
Tanım
Kompakt (17.5 mm genişlik), modüler panellerde kullanılabilir, 35 mm DIN rayına klipsleme, vidalı kelepçe terminallerle bağlantı sağlar, aksesuar olmadan asma kilitlenebilir Sigorta bağlantıları (8.5x31.5 mm aM, gG tipi) ve eklenti yardımcıları (sigorta taşıyıcı montaj kitleri, klipsli işaretleyiciler) mevcuttur (ayrı olarak sipariş edilmelidir) 12 birim gruplar halinde satılmaktadır Multi standart sertifikalı (IEC, EAC, Marine), Green Premium ürünüdür (RoHS/REACh).
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCTR |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 12 |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | Hayır |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın