
calcActive())">
TeSys Deca motor devre kesici - aksesuar - Aşağı Akış terminal bloğu
LAD331
0 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

LAD331
TeSys Deca motor devre kesici - aksesuar - Aşağı Akış terminal bloğu
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
Tanım
Yaylı terminal bağlantılı LC1D09-38 kontaktörler için kullanılmak üzere tasarlanmıştır 10 birimlik grup olarak satılmaktadır Green Premium uyumludur (RoHS/REACh).
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCTR |
---|---|
Ürün Tipi | TeSys sigorta bağlantı kesici |
Paket 1 Ağırlık | 68.000 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 10 |
Ürün veya bileşen türü | kablo rakoru |
Garanti Süresi | 2 years |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.05 kg |
SSS | Hayır |
Kutup tanımı | 3P |
montaj konumu | yük tarafı |
Ürün ağırlığı | 0.05 kg |
aksesuar / ayrı parça tipi | bağlantı |
Ürün ya da bileşen tipi | terminal bloğu |
Ürün serisi | TeSys sigorta bağlantı kesici |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın