
calcActive())">
TeSys Deca Kontaktör,3P(3NO),AC-3/AC-3e/<=440V 65A,230V AC 50/60Hz Bobinli
LC1D65P7
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

LC1D65P7
TeSys Deca Kontaktör,3P(3NO),AC-3/AC-3e/<=440V 65A,230V AC 50/60Hz Bobinli
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Tanım
230V 50/60Hz AC bobin,1NO/1NC yerleşik yardımcı kontak, vidalı kelepçe terminalleri ile bağlantı sağlar 3600 devir/saat'e kadar çalışma hızlarında ve 60°C'ye kadar olan ortamlarda, standart uygulamalara güvenilirlik ve dayanıklılık sağlar Çok kompakt (45 mm genişlik), DIN rayına montaj veya vidayla sabitleme Multi standart sertifikalı (IEC, UL, CSA, CCC, EN), Green Premium uyumlu (RoHS/REACh).
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCTR |
---|---|
Ürün Tipi | TeSys Deca |
Mekanik Dayanıklılık | 6000000 cycles |
Paket 1 Ağırlık | 1.448 kg |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | kontaktör |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Yükseklik | 122 mm |
Genişlik | 70 mm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 2.185 kg |
SSS | HAYIR |
Kutup tanımı | 3P |
Ürün sertifikaları | BV, CCC, CSA, DNV, GL, GOST, RINA, UKCA, UL |
montaj desteği | ray |
Ürün ağırlığı | 2.185 kg |
kutup kontak düzenleme | 3 NA |
Set başına Miktar | 10'lu set |
Genişlik | 70 mm |
kontrol devresi tipi | AC -de 50/60 Hz |
Derinlik | 118 mm |
Yükseklik | 122 mm |
Maksimum çalışma hızı | 3600 cyc/mn -de <60 °C & 3600 cyc/mn at 60 °C |
[Ue] Nominal Çalışma Voltajı | güç devresi: <= 690 V AC 25...400 Hz |
Mekanik dayanıklılık | 6000000 cycles |
uyumluluk kodu | LC1D |
koruyucu kapak | ile |
seri | TeSys |
kontaktör uygulaması | motor kontrol,direnç yükü |
ortalama empedans | 1.5 Ohm - Ith 80 A 50 Hz for güç devresi |
kutup başına güç dağılımı | 6.4 W AC-1 & 4.2 W AC-3e & 6.3 W AC-3 & 9.6 W AC-1 |
Ürün ya da bileşen tipi | kontaktör |
koruyucu bakım | TH (kirlilik derecesi 3) 'e uygunIEC 60068-2-30 |
aşırı gerilim kategorisi | III |
Ürün serisi | TeSys Deca |
bobin teknolojisi | Yerleşik olmadan |
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı | 6 kV 'e uygunIEC 60947 |
minimum anahtarlama gerilimi | 17 V for kontrol devresi |
minimum anahtarlama akımı | 5 mA for kontrol devresi |
alev geciktirici | V1 'e uygunUL 94 |
yardımcı kontak düzenleme | 1 NA + 1 NK |
VA cinsinden kalkış gücü | 160-160 VA cos phi 0.75 (at 20 °C) & 140-140 VA cos phi 0.75 (at 20 °C) |
yangına dayanıklılık | 850 °C 'e uygunIEC 60695-2-1 |
iklimsel dayanım | 'e uygunIACS E10 nemli sıcağa maruz kalma |
yardımcı kontak tipi | tip ayna kontak 1 NK 'e uygunIEC 60947-4-1 & tip mekanik olarak bağlantılı 1 NA + 1 NK 'e uygunIEC 60947-5-1 |
ısı dağılımı | 4-5 W at 50/60 Hz for kontrol devresi |
çakışmama süresi | 1.5 ms NK ve NA kontakları arasında enerjilemede & 1.5 ms NK ve NA kontakları arasında enerji kesmede |
çalışma yüksekliği | 0...3000 m |
güvenlik güvenilirlik düzeyi | B10d = 20000000 cycles mekanik yüklü kontaktör 'e uygunEN/ISO 13849-1 |
VA cinsinden tutma güç tüketimi | 15-15 VA 50 Hz cos phi 0.3 (at 20 °C) & 13-13 VA 60 Hz cos phi 0.3 (at 20 °C) |
Irms nominal kapama kapasitesi | 140 A at 440 V AC for kontrol devresi conforming to IEC 60947-5-1 & 140 A AC for kontrol devresi conforming to IEC 60947-5-1 & 1000 A at 440 V for güç devresi conforming to IEC 60947 |
kontrol devresi gerilim limitleri | 0,8...1,1 Uc -40-60 °C çalışma AC 50 Hz & 0,85...1,1 Uc -40-60 °C çalışma AC 60 Hz & 1...1.1 Uc 60-70 °C çalışma AC 50/60 Hz & 0,3...0,6 Uc -40-70 °C düşme AC 50/60 Hz |
kullanım kategorisi | AC-2,AC-4,AC-1,AC-3e |
standartlar | IEC 60947-5-1 & EN 60947-5-1 & IEC 60947-4-1 & EN 60947-4-1 & CSA C22.2 No 14 |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın