
calcActive())">
TeSys Deca Kontaktör,3P(3NO),AC-3/AC-3e/<=440V 50A,24V DC Bobinli
LC1D50BD
0 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

LC1D50BD
TeSys Deca Kontaktör,3P(3NO),AC-3/AC-3e/<=440V 50A,24V DC Bobinli
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
Tanım
3600 devir/saat'e kadar çalışma derecesi ve 60°C'ye kadar olan ortamlarda yüksek güvenilirlik ve dayanıklılık sağlar Kompakt (75 mm genişlik), DIN rayına montaj veya vidayla sabitleme Multi-standart sertifikalı (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine), Green Premium uyumlu (RoHS/REACh).
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCTR |
---|---|
Ürün Tipi | TeSys Deca |
Mekanik Dayanıklılık | 10000000 cycles |
Paket 1 Ağırlık | 2.169 kg |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | kontaktör |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Yükseklik | 127 mm |
Genişlik | 85 mm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 2.185 kg |
SSS | Hayır |
Kutup tanımı | 3P |
Ürün sertifikaları | BV, CCC, CSA, DNV, GL, GOST, RINA, UKCA, UL |
montaj desteği | plaka |
Ürün ağırlığı | 2.185 kg |
kutup kontak düzenleme | 3 NA |
Genişlik | 85 mm |
kontrol devresi tipi | DC geniş aralık |
Derinlik | 176 mm |
Yükseklik | 127 mm |
Maksimum çalışma hızı | 3600 cyc/h -de <60 °C & 3600 cyc/h at 60 °C |
[Ue] Nominal Çalışma Voltajı | güç devresi: <= 690 V AC 25...400 Hz |
Mekanik dayanıklılık | 10000000 cycles |
uyumluluk kodu | LC1D |
koruyucu kapak | ile |
seri | TeSys |
kontaktör uygulaması | direnç yükü |
W cinsinden tutma güç tüketimi | 7.4-7.4 W -de 20 °C |
zaman sabiti | 34 ms |
kutup başına güç dağılımı | 9.6 W AC-1 & 3.7 W AC-3e & 3.7 W AC-3 |
Ürün ya da bileşen tipi | kontaktör |
aşırı gerilim kategorisi | III |
Ürün serisi | TeSys Deca |
bobin teknolojisi | yerleşik çift yönlü tepe sınırlayıcı diyot süpresör |
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı | 8 kV 'e uygunIEC 60947 |
minimum anahtarlama gerilimi | 17 V for kontrol devresi |
minimum anahtarlama akımı | 5 mA for kontrol devresi |
alev geciktirici | V1 'e uygunUL 94 |
yardımcı kontak düzenleme | 1 NA + 1 NK |
yangına dayanıklılık | 850 °C 'e uygunIEC 60695-2-1 |
iklimsel dayanım | 'e uygunIACS E10 nemli sıcağa maruz kalma |
yardımcı kontak tipi | tip ayna kontak 1 NK 'e uygunIEC 60947-4-1 & tip mekanik olarak bağlantılı 1 NA + 1 NK 'e uygunIEC 60947-5-1 |
çakışmama süresi | 1.5 ms NK ve NA kontakları arasında enerjilemede & 1.5 ms NK ve NA kontakları arasında enerji kesmede |
çalışma yüksekliği | 0...3000 m |
güvenlik güvenilirlik düzeyi | B10d = 20000000 cycles mekanik yüklü kontaktör 'e uygunEN/ISO 13849-1 & B10d = 1369863 cycles nominal yüklü kontaktör 'e uygunEN/ISO 13849-1 |
Irms nominal kapama kapasitesi | 900 A at 440 V DC for güç devresi conforming to IEC 60947 & 900 A at 440 V for güç devresi conforming to IEC 60947 & 250 A DC for kontrol devresi conforming to IEC 60947-5-1 |
kontrol devresi gerilim limitleri | 0,75...1,25 Uc -40-60 °C çalışma DC & 1...1.25 Uc 60-70 °C çalışma DC & 0,1...0,3 Uc -40-70 °C düşme DC |
kullanım kategorisi | AC-2,AC-4,AC-3,AC-3e |
standartlar | CSA C22.2 No 14 & IEC 60947-5-1 & EN 60947-4-1 & EN 60947-5-1 & IEC 60947-4-1 |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın