
calcActive())">
TeSys Deca kontaktör,3P(3NA),AC-3/AC-3e/<=440V 40A,110V AC 50/60Hz bobin
LC1D40F7
0 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

LC1D40F7
TeSys Deca kontaktör,3P(3NA),AC-3/AC-3e/<=440V 40A,110V AC 50/60Hz bobin
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
Tanım
110V 50/60Hz AC bobin,1NO/1NC yerleşik yardımcı kontak, vidalı kelepçe terminalleri ile bağlantı sağlar 3600 devir/saat'e kadar çalışma hızlarında ve 60°C'ye kadar olan ortamlarda, standart uygulamalara güvenilirlik ve dayanıklılık sağlar Çok kompakt (45 mm genişlik), DIN rayına montaj veya vidayla sabitleme Multi standart sertifikalı (IEC, UL, CSA, CCC, EN), Green Premium uyumlu (RoHS/REACh).
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCTR |
---|---|
Ürün Tipi | TeSys Deca |
Mekanik Dayanıklılık | 6000000 cycles |
Paket 1 Ağırlık | 1.438 kg |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 5 |
Ürün veya bileşen türü | kablo rakoru |
Garanti Süresi | 2 years |
Yükseklik | 127 mm |
Genişlik | 75 mm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 1.4 kg |
SSS | Hayır |
Kutup tanımı | 3P |
Ürün sertifikaları | BV, CB, CCC, CSA, DNV, GL, GOST, LROS (Lloyds register of shipping), RINA, UL |
montaj desteği | plaka, ray |
Ürün ağırlığı | 1.4 kg |
kutup kontak düzenleme | 3 NA |
Genişlik | 75 mm |
kontrol devresi tipi | AC -de 50/60 Hz |
Derinlik | 119 mm |
Yükseklik | 127 mm |
Maksimum çalışma hızı | 3600 cyc/h -de <60 °C & 3600 cyc/h at 60 °C |
[Ue] Nominal Çalışma Voltajı | güç devresi: <= 690 V AC 25...400 Hz |
Mekanik dayanıklılık | 6000000 cycles |
uyumluluk kodu | LC1D |
koruyucu kapak | ile |
seri | TeSys |
kontaktör uygulaması | motor kontrol,direnç yükü |
kutup başına güç dağılımı | 5.4 W AC-1 & 2.4 W AC-3 & 2.4 W AC-3e |
Ürün ya da bileşen tipi | kontaktör |
aşırı gerilim kategorisi | III |
Ürün serisi | TeSys Deca |
bobin teknolojisi | yerleşik çift yönlü tepe sınırlayıcı diyot süpresör olmadan |
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı | 8 kV 'e uygunIEC 60947 |
minimum anahtarlama gerilimi | 17 V for kontrol devresi |
minimum anahtarlama akımı | 5 mA for kontrol devresi |
alev geciktirici | V1 'e uygunUL 94 |
yardımcı kontak düzenleme | 1 NA + 1 NK |
VA cinsinden kalkış gücü | 140-140 VA cos phi 0.75 (at 20 °C) & 160-160 VA cos phi 0.75 (at 20 °C) |
yangına dayanıklılık | 850 °C 'e uygunIEC 60695-2-1 |
iklimsel dayanım | 'e uygunIACS E10 nemli sıcağa maruz kalma |
yardımcı kontak tipi | tip mekanik olarak bağlantılı 1 NA + 1 NK 'e uygunIEC 60947-5-1 & tip ayna kontak 1 NK 'e uygunIEC 60947-4-1 |
ısı dağılımı | 4-5 W at 50/60 Hz for kontrol devresi |
çakışmama süresi | 1.5 ms NK ve NA kontakları arasında enerji kesmede & 1.5 ms NK ve NA kontakları arasında enerjilemede |
çalışma yüksekliği | 0...3000 m |
güvenlik güvenilirlik düzeyi | B10d = 1369863 cycles nominal yüklü kontaktör 'e uygunEN/ISO 13849-1 & B10d = 20000000 cycles mekanik yüklü kontaktör 'e uygunEN/ISO 13849-1 |
VA cinsinden tutma güç tüketimi | 13-13 VA 60 Hz cos phi 0.3 (at 20 °C) & 15-15 VA 50 Hz cos phi 0.3 (at 20 °C) |
Irms nominal kapama kapasitesi | 800 A at 440 V for güç devresi conforming to IEC 60947 & 140 A AC for kontrol devresi conforming to IEC 60947-5-1 |
kontrol devresi gerilim limitleri | 0,3...0,6 Uc -40-70 °C düşme AC 50/60 Hz & 0,8...1,1 Uc -40-60 °C çalışma AC 50 Hz & 0,85...1,1 Uc -40-60 °C çalışma AC 60 Hz & 1...1.1 Uc 60-70 °C çalışma AC 50/60 Hz |
kullanım kategorisi | AC-3,AC-1,AC-4,AC-2,AC-3e |
standartlar | EN 60947-5-1 & IEC 60947-5-1 & EN 60947-4-1 & UL 508 & IEC 60947-4-1 & CSA C22.2 No 14 |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın