
calcActive())">
TeSys Deca Elektronik Termik Aşırı Yük Koruma Rölesi - 0.3...1.5 A - 200...240 V AC Bobinli
LR97D015M7
0 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

LR97D015M7
TeSys Deca Elektronik Termik Aşırı Yük Koruma Rölesi - 0.3...1.5 A - 200...240 V AC Bobinli
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
Tanım
Ayrıca cihaz, sabit durumda 0.5 saniyeden fazla süre boyunca akım 3 x YÜK'ten yüksek olduğunda ve 3 saniyeden fazla süre boyunca eksik faz varsa açılır Altta vida kelepçesi terminalleri ile 3 kutuplu kontaktör LC1D09-D38'in alt terminallerine doğrudan bağlantı için, LAD7B106 terminal bloğu kullanılarak kontaktörden ayrı montaj mümkündür (ayrıca sipariş edilmelidir) Multi-standart onaylı (IEC, UL, CSA, CCC, EAC), RoHs/Reach uyumlu.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCTR |
---|---|
Paket 1 Ağırlık | 182.000 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 24 |
Ürün veya bileşen türü | kablo rakoru |
Garanti Süresi | 2 years |
Yükseklik | 67.5 mm |
Genişlik | 45 mm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.172 kg |
SSS | Hayır |
Ürün ağırlığı | 0.172 kg |
Set başına Miktar | 10'lu set |
Genişlik | 45 mm |
Termik Koruma Ayar Aralığı | 0.3-1.5 A |
Derinlik | 67.5 mm |
Yükseklik | 67.5 mm |
Sinyalizasyon fonksiyonu | 2 LED |
Depolama ortam koşulları | -30-80 °C |
ağ frekansı | 50...60 Hz |
[Ue] Nominal Çalışma Voltajı | 600 V AC 50/60 Hz için güç devresi 'e uygunCSA & 600 V AC 50/60 Hz için güç devresi 'e uygunUL & 690 V AC 50/60 Hz için güç devresi 'e uygunIEC 60947-4-1 |
Şebeke tipi | AC |
seri | TeSys |
ürün adı | TeSys D |
yayılmalı alanlara direnç | 10 V/m seviye 3 |
Ürün ya da bileşen tipi | elektronik aşırı akım rölesi |
koruyucu bakım | TH 'e uygunIEC 60068 |
kesinti yayılmalı/iletimli | 10 V 'e uygunEN 61000-4-6 & sınıf A 'e uygunEN 55011 |
faz arızası hassasiyeti | < 3 s |
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı | 6 kV |
[Us] nominal besleme gerilimi | 200...240 V AC |
zaman aralığı | 0,2...10 sn - O süresi butonu & 0,3...10 sn - O süresi butonu & 0,5..30 sn - D süresi butonu |
röle uygulaması | faz arızasına duyarlılık,aşırı yük Imaks > Iayar,kilitli rotor, mekanik sıkışma I > 3 x Iayarı |
açma eşiği | 0,3...1,3 A |
kesinti dayanımı | 6 kV 'e uygunIEC 61000-4-5 |
yangına dayanıklılık | 850 °C 'e uygunIEC 60695-2-1 |
sıfırlama | otomatik sıfırlama 120 s sabit & elektriksel minimum 0,1 saniye için güç kaynağının kesilmesi ile & manuel sıfırlama |
hızlı geçici akımlara direnç | 2 kV |
elektrostatik deşarja direnç | 6 kV dolaylı modda & 8 kV havada |
çalışma için ortam hava sıcaklığı | -25-60 °C 'e uygunIEC 60947-4-1 |
çalışma yüksekliği | 2000 m |
kontak tipi ve düzenleme | 1 K/A |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın