TeSys D - zaman geckm yard kontk bloğu - 1NA + 1NK - vida kelepçesi terminalleri
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tüm Satıcılar
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | ||
---|---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
TeSys D - zaman geckm yard kontk bloğu - 1NA + 1NK - vida kelepçesi terminalleri
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tanım
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCTR |
---|---|
Ürün Tipi | TeSys Deca |
Mekanik Dayanıklılık | 5 Mcycles |
Paket 1 Ağırlık | 74.000 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | zaman gecikme yardımcı kontak bloğu |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Yükseklik | 48 mm |
Genişlik | 44 mm |
SSS | HAYIR |
kutup kontak düzenleme | 1 NA + 1 NK |
Genişlik | 44 mm |
Derinlik | 61 mm |
Yükseklik | 48 mm |
renk | koyu gri |
Depolama ortam koşulları | -60-80 °C |
[Ue] Nominal Çalışma Voltajı | 690 V AC 25...400 Hz |
Mekanik dayanıklılık | 5 Mcycles |
zamanlayıcı tipi | kapatma gecikmesi |
seri | TeSys,TeSys Deca |
Nominal çalışma ortam sıcaklığı | -40-70 °C |
ürün adı | TeSys Deca |
Ürün ya da bileşen tipi | zaman gecikme yardımcı kontak bloğu |
koruyucu bakım | TH 'e uygunIEC 60068 |
yardımcı kontak çalışma | time delay |
izin verilebilir kısa süreli akım | 100 A 60 °C 1 sn & 120 A 60 °C 500 ms & 140 A 60 °C 100 ms |
minimum anahtarlama gerilimi | 17 V |
minimum anahtarlama akımı | 5 mA |
çevresel özellik | normal ortam |
çakışmama süresi | 1.5 ms enerji kesmede NK ve NA kontağı arasında çakışma olmaması & 1.5 ms enerjilemede NK ve NA kontağı arasında çakışma olmaması |
çalışma yüksekliği | 3000 m |
zaman gecikme aralığı | 1...30 s |
Irms nominal kapama kapasitesi | 140 A at <= 690 V AC conforming to IEC 60947-5-1 & 250 A at <= 690 V DC conforming to IEC 60947-5-1 |