
calcActive())">
TeSys D - zaman gecikme yardımcı kontak bloğu - 1 NA + 1 NK - yaylı terminaller
LADS23
0 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

LADS23
TeSys D - zaman gecikme yardımcı kontak bloğu - 1 NA + 1 NK - yaylı terminaller
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
Tanım
TeSys D zaman gecikmeli yardımcı kontak bloğu, LC1D, LC1F kontaktörler ve CAD kontrol röleleri içindir 10A 690V AC'ye kadar derecelendirilmiş 1NO+1NC kontak sağlar, Kapanış-gecikmesi ayar aralığı 1-30s, yaylı terminaller ile bağlantı sağlar NC kontağının açılması ile NO kontağının kapanması arasında 40ms'lik bir gecikme sağlanır Klipsli ön montaj, yüksek güvenilirlik ve dayanıklılık sağlar Multi standart sertifikalı (IEC, UL, CSA, CCC, EAC), Green Premium uyumlu (RoHS/REACh).
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCTR |
---|---|
Ürün Tipi | TeSys Deca;TeSys Deca kontrol rölesi |
Mekanik Dayanıklılık | 5 Mcycles |
Paket 1 Ağırlık | 88.0 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | zaman gecikme yardımcı kontak bloğu |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Yükseklik | 48 mm |
Genişlik | 44 mm |
SSS | Hayır |
kutup kontak düzenleme | 1 NA + 1 NK |
Genişlik | 44 mm |
Derinlik | 61 mm |
Yükseklik | 48 mm |
renk | koyu gri |
Depolama ortam koşulları | -60-80 °C |
[Ue] Nominal Çalışma Voltajı | 690 V AC 25...400 Hz |
Mekanik dayanıklılık | 5 Mcycles |
zamanlayıcı tipi | açma gecikmesi |
seri | TeSys,TeSys Deca |
Nominal çalışma ortam sıcaklığı | -40-70 °C |
ürün adı | TeSys Deca |
Ürün ya da bileşen tipi | zaman gecikme yardımcı kontak bloğu |
koruyucu bakım | TH 'e uygunIEC 60068 |
yardımcı kontak çalışma | time delay |
izin verilebilir kısa süreli akım | 100 A 60 °C 1 sn & 120 A 60 °C 500 ms & 140 A 60 °C 100 ms |
minimum anahtarlama gerilimi | 17 V |
minimum anahtarlama akımı | 5 mA |
cihaz uygulaması | Yıldız delta başlatıcı |
çevresel özellik | normal ortam |
çakışmama süresi | 1.5 ms enerji kesmede NK ve NA kontağı arasında çakışma olmaması & 1.5 ms enerjilemede NK ve NA kontağı arasında çakışma olmaması |
çalışma yüksekliği | 3000 m |
zaman gecikme aralığı | 1...30 s |
Irms nominal kapama kapasitesi | 140 A AC & 250 A DC |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın