
calcActive())">
TeSys D - yardımcı kontak bloğu - 2 NA - yaylı terminaller
LADN203
0 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

LADN203
TeSys D - yardımcı kontak bloğu - 2 NA - yaylı terminaller
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
Tanım
TeSys D kontaktörleri, kontrol sistemlerine mükemmel entegrasyon için tasarlanmıştır Neredeyse her tür uygulama için motor marşı oluşturmak için kullanılabilirler TeSys D kontaktörleri, 150 tam yük ampere kadar endüktif motor uygulamaları ve 200 ampere kadar dirençli yükler için 13 kontaktör değerinde mevcuttur Bu yardımcı kontak bloğunun normal olarak açık 2 kontağı vardır Bu yardımcı kontak bloğu, TeSys D kontaktörlerinin ve kontrol rölelerinin üstüne monte edilir Bağlantı için yaylı terminaller kullanılır Yardımcı kontak bloğu 1.89 inç yüksekliğinde, 1.02 inç genişliğinde ve 1.65 inç derinliğindedir Blok UL Listesindedir.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCTR |
---|---|
Ürün Tipi | TeSys Deca |
Mekanik Dayanıklılık | 30 Mcycles |
Paket 1 Ağırlık | 38.0 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | yardımcı kontak bloğu |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Yükseklik | 48 mm |
Genişlik | 26 mm |
SSS | Hayır |
kutup kontak düzenleme | 2 NA |
Genişlik | 26 mm |
Derinlik | 42 mm |
Yükseklik | 48 mm |
renk | koyu gri |
Depolama ortam koşulları | -60-80 °C |
[Ue] Nominal Çalışma Voltajı | 690 V AC 25...400 Hz |
Mekanik dayanıklılık | 30 Mcycles |
seri | TeSys,TeSys Deca |
Nominal çalışma ortam sıcaklığı | -5-60 °C |
ürün adı | TeSys Deca |
Ürün ya da bileşen tipi | yardımcı kontak bloğu |
koruyucu bakım | TH 'e uygunIEC 60068 |
yardımcı kontak çalışma | anlık |
izin verilebilir kısa süreli akım | 100 A 60 °C 1 sn & 120 A 60 °C 500 ms & 140 A 60 °C 100 ms |
minimum anahtarlama gerilimi | 17 V |
minimum anahtarlama akımı | 5 mA |
çevresel özellik | normal ortam |
çakışmama süresi | 1.5 ms enerji kesmede NK ve NA kontağı arasında çakışma olmaması & 1.5 ms enerjilemede NK ve NA kontağı arasında çakışma olmaması |
çalışma yüksekliği | 3000 m |
Irms nominal kapama kapasitesi | 140 A AC conforming to IEC 60947-5-1 & 250 A DC conforming to IEC 60947-5-1 |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın