
calcActive())">
TeSys D - yardımcı kontak bloğu - 2 NA + 2 NK - pabuç-halka terminaller
LADC226
0 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

LADC226
TeSys D - yardımcı kontak bloğu - 2 NA + 2 NK - pabuç-halka terminaller
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
Tanım
TeSys D anlık yardımcı kontak blok, LC1D kontaktörler ve CAD kontrol röleleri içindir 10A/690V AC'ye kadar derecelendirilmiş 2NO+2NC kontak (NC ayna sertifikalı) sağlar, 1NO+1NC'si örtüşme süresine sahiptir (kesmeden önce yapınız), manşon halkalı terminallerle bağlantı sağlar Klipsli ön montaj, yüksek güvenilirlik ve dayanıklılık sağlar Multi standart sertifikalı (IEC, UL, CSA, EAC), Green Premium uyumlu (RoHS/REACh).
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCTR |
---|---|
Ürün Tipi | TeSys Deca |
Mekanik Dayanıklılık | 30 Mcycles |
Paket 1 Ağırlık | 62.0 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | yardımcı kontak bloğu |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Yükseklik | 48 mm |
Genişlik | 44 mm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.05 kg |
SSS | Hayır |
Ürün ağırlığı | 0.05 kg |
kutup kontak düzenleme | 2 NA + 2 NK |
Genişlik | 44 mm |
Derinlik | 42 mm |
Yükseklik | 48 mm |
Depolama ortam koşulları | -60-80 °C |
[Ue] Nominal Çalışma Voltajı | 690 V AC 25...400 Hz |
Mekanik dayanıklılık | 30 Mcycles |
çakışma süresi | 1.5 ms |
seri | TeSys,TeSys Deca |
Nominal çalışma ortam sıcaklığı | -5-60 °C |
ürün adı | TeSys Deca |
Ürün ya da bileşen tipi | yardımcı kontak bloğu |
koruyucu bakım | TH 'e uygunIEC 60068 |
yardımcı kontak çalışma | önce kapayan sonra açan 1 NA + 1 NK & anlık 1 NA + 1 NK |
izin verilebilir kısa süreli akım | 100 A 1 sn & 120 A 500 ms & 140 A 100 ms |
minimum anahtarlama gerilimi | 17 V |
minimum anahtarlama akımı | 5 mA |
çevresel özellik | normal ortam |
çakışmama süresi | 1.5 ms enerji kesmede NK ve NA kontağı arasında çakışma olmaması & 1.5 ms enerjilemede NK ve NA kontağı arasında çakışma olmaması |
çalışma yüksekliği | 3000 m |
Irms nominal kapama kapasitesi | 140 A AC conforming to IEC 60947-5-1 & 250 A DC conforming to IEC 60947-5-1 |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın