
calcActive())">
TeSys D - yardımcı kontak bloğu - 1 NA + 1 NK - yaylı terminaller
LADN113
0 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

LADN113
TeSys D - yardımcı kontak bloğu - 1 NA + 1 NK - yaylı terminaller
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
Tanım
TeSys D anlık yardımcı kontak blok, LC1D, LC1F kontaktörler ve CAD kontrol röleleri içindir 10A/690V AC'ye kadar derecelendirilmiş 1NO+1NC kontak (NC ayna sertifikalı), vidalı kelepçe terminalleri ile bağlantı sağlar Klipsli ön montaj, yüksek güvenilirlik ve dayanıklılık sağlar Multi standart sertifikalı (IEC, UL, CSA, CCC, EAC), Green Premium uyumlu (RoHS/REACh)
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCTR |
---|---|
Ürün Tipi | TeSys Deca |
Mekanik Dayanıklılık | 30 Mcycles |
Paket 1 Ağırlık | 38 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | yardımcı kontak bloğu |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Yükseklik | 48 mm |
Genişlik | 26 mm |
SSS | Hayır |
kutup kontak düzenleme | 1 NA + 1 NK |
Genişlik | 26 mm |
Derinlik | 42 mm |
Yükseklik | 48 mm |
renk | koyu gri |
Depolama ortam koşulları | -60-80 °C |
[Ue] Nominal Çalışma Voltajı | 690 V AC 25...400 Hz |
Mekanik dayanıklılık | 30 Mcycles |
seri | TeSys,TeSys Deca |
Nominal çalışma ortam sıcaklığı | -5-60 °C |
ürün adı | TeSys Deca |
Ürün ya da bileşen tipi | yardımcı kontak bloğu |
koruyucu bakım | TH 'e uygunIEC 60068 |
yardımcı kontak çalışma | anlık |
izin verilebilir kısa süreli akım | 100 A 60 °C 1 sn & 120 A 60 °C 500 ms & 140 A 60 °C 100 ms |
minimum anahtarlama gerilimi | 17 V |
minimum anahtarlama akımı | 5 mA |
çevresel özellik | normal ortam |
çakışmama süresi | 1.5 ms enerji kesmede NK ve NA kontağı arasında çakışma olmaması & 1.5 ms enerjilemede NK ve NA kontağı arasında çakışma olmaması |
çalışma yüksekliği | 3000 m |
Irms nominal kapama kapasitesi | 140 A AC conforming to IEC 60947-5-1 & 250 A DC conforming to IEC 60947-5-1 |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın