TeSys D - yardımcı kontak bloğu - 1 NA + 1 NK - vida kelepçesi terminalleri
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tüm Satıcılar
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | ||
---|---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
TeSys D - yardımcı kontak bloğu - 1 NA + 1 NK - vida kelepçesi terminalleri
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tanım
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCTR |
---|---|
Ürün Tipi | TeSys Deca |
Mekanik Dayanıklılık | 30 Mcycles |
Paket 1 Ağırlık | 62.0 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | yardımcı kontak bloğu |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Yükseklik | 76 mm |
Genişlik | 12.5 mm |
SSS | HAYIR |
kutup kontak düzenleme | 1 NA + 1 NK |
Genişlik | 12.5 mm |
Derinlik | 76 mm |
Yükseklik | 76 mm |
Depolama ortam koşulları | -60-80 °C |
[Ue] Nominal Çalışma Voltajı | 690 V AC 25...400 Hz |
Mekanik dayanıklılık | 30 Mcycles |
seri | TeSys |
Nominal çalışma ortam sıcaklığı | -5-60 °C |
ürün adı | TeSys Deca |
Ürün ya da bileşen tipi | yardımcı kontak bloğu |
koruyucu bakım | TH 'e uygunIEC 60068 |
yardımcı kontak çalışma | anlık |
izin verilebilir kısa süreli akım | 100 A 1 sn & 120 A 500 ms & 140 A 100 ms |
minimum anahtarlama gerilimi | 17 V |
minimum anahtarlama akımı | 5 mA |
çevresel özellik | normal ortam |
çakışmama süresi | 1.5 ms enerji kesmede NK ve NA kontağı arasında çakışma olmaması & 1.5 ms enerjilemede NK ve NA kontağı arasında çakışma olmaması |
çalışma yüksekliği | 3000 m |
Irms nominal kapama kapasitesi | 140 A AC conforming to IEC 60947-5-1 & 250 A DC conforming to IEC 60947-5-1 |