
calcActive())">
TeSys D termal aşırı yük röleleri - uzaktan elektrikli durdurma - 24 V DC/AC
LAD703B
0 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

LAD703B
TeSys D termal aşırı yük röleleri - uzaktan elektrikli durdurma - 24 V DC/AC
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
Tanım
Klipsli termik aşırı yük rölesine sol taraf montajı sağlanır Green Premium uyumlu (RoHS/REACh).
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCTR |
---|---|
Paket 1 Ağırlık | 110.0 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | elektrikli uzaktan durdurma |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.09 kg |
SSS | Hayır |
Ürün ağırlığı | 0.09 kg |
VA cinsinden maksimum ani güç | 100 VA |
seri | TeSys |
aksesuar / ayrı parça kategorisi | elektrikli aksesuar |
Ürün ya da bileşen tipi | elektrikli uzaktan durdurma |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın