
calcActive())">
TeSys D termal aşırı yük röleleri - 110...140 A - sınıf 10A
LRD4369
13.574 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

LRD4369
TeSys D termal aşırı yük röleleri - 110...140 A - sınıf 10A
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
TeSys D termal aşırı yük röleleri - 110...140 A - sınıf 10A
13.574 TL
Tanım
Bir termik ayar kadranı, aynı zamanda sıfırlama düğmesi olarak da işlev gören bir manuel-otomatik sıfırlama selektörü, açma simülasyonu için bir açma test butonu, bir durdurma butonu, bir bayrak göstergesi ve arıza sinyali için 2 yardımcı kontak 1NO+1NC sağlar Ayarlar, mühürlenerek kilitlenebilen şeffaf bir kapakla korunur Vidalı kelepçe terminallerle bağlantı sağlar, doğrudan 3 kutuplu kontaktör LC1D150'nin alt terminallerine bağlanır LA7D3064 terminal bloğu kullanılarak (ayrı olarak sipariş edilmelidir), kontaktörden ayrılmış, DIN rayına montaj veya vidalı sabitleme Multi standart sertifikalı (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, ATEX, Marine),uyumlu (RoHS/REACh).
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCTR |
---|---|
Paket 1 Ağırlık | 833.000 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 10 |
Ürün veya bileşen türü | kablo rakoru |
Garanti Süresi | 2 years |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.9 kg |
SSS | Hayır |
Ürün ağırlığı | 0.9 kg |
Termik Koruma Ayar Aralığı | 110-140 A |
Derinlik | 132 mm |
Depolama ortam koşulları | -60-70 °C |
ağ frekansı | 0...400 Hz |
[Ue] Nominal Çalışma Voltajı | 1000 V AC 0...400 Hz için güç devresi 'e uygunIEC 60947-4-1 |
Kontrol tipi | kırmızı açma/kapama butonu: durdurma & mavi açma/kapama butonu: sıfırlama |
Mekanik dayanıklılık | titreşimler: 6 Gn 'e uygunIEC 60068-2-6 & şoklar: 11 msn için 15 Gn 'e uygunIEC 60068-2-7 |
Şebeke tipi | DC,AC |
sıcaklık dengeleme | -20-60 °C |
seri | TeSys |
ürün adı | TeSys LRD,TeSys Deca |
Ürün ya da bileşen tipi | diferansiyel termal aşırı yük rölesi |
faz arızası hassasiyeti | açma akımı iki fazda Ir'nin % 130'u, sonuncu fazda 0 |
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı | 6 kV 'e uygunIEC 60947-1 |
alev geciktirici | V1 'e uygunUL 94 |
yardımcı kontak düzenleme | 1 NA + 1 NK |
röle uygulaması | motor koruma |
izin verilebilir akım | 0.06 A -de 440 V DC-13 için sinyalleme devresi & 0.12 A -de 600 V AC-15 için sinyalleme devresi |
açma eşiği | 1,14 +/- 0,06 Ir 'e uygunIEC 60947-4-1 |
iklimsel dayanım | 'e uygunIACS E10 |
çalışma için ortam hava sıcaklığı | -20-60 °C değer kaybı olmadan 'e uygunIEC 60947-4-1 |
asiri yük açma sinifi | sınıf 10A 'e uygunIEC 60947-4-1 |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın