
calcActive())">
TeSys D - süpresör modülü - varistör - 110...250 V AC
LAD4VU
0 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

LAD4VU
TeSys D - süpresör modülü - varistör - 110...250 V AC
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
Tanım
TeSys D baskılayıcı modül, LC1D09-D38, LC1DT20-DT40 kontaktörler ve CAD kontrol röleleri içindir 110-250V AC kontrol devresi voltajı ile kullanılmaktadır, geçiş voltajı maksimum 2 Uc ile sınırlayan bir varistör koruması sağlar Klipsli yan montaj, kontaktörün genel boyutu değişmemektedir Green Premium uyumlu (RoHS/REACh).
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCTR |
---|---|
Ürün Tipi | TeSys Deca;TeSys Deca kontrol rölesi |
Paket 1 Ağırlık | 14.000 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 10 |
Ürün veya bileşen türü | kablo rakoru |
Garanti Süresi | 2 years |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.012 kg |
SSS | Hayır |
Ürün ağırlığı | 0.012 kg |
Depolama ortam koşulları | -40-80 °C |
seri | TeSys |
maksimum tepe gerilimi | 2 Uc |
Nominal çalışma ortam sıcaklığı | -25-55 °C |
süpresör teknolojisi | varistör (tepe değeri sınırlama) |
Ürün ya da bileşen tipi | süpresör modülü |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın