TeSys D - süpresör modülü - RC devresi - 110...250 V AC
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tüm Satıcılar
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | ||
---|---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
TeSys D - süpresör modülü - RC devresi - 110...250 V AC
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tanım
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCTR |
---|---|
Ürün Tipi | TeSys Deca;TeSys Deca kontrol rölesi |
Paket 1 Ağırlık | 14.000 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | süpresör modülü |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.012 kg |
SSS | HAYIR |
Ürün ağırlığı | 0.012 kg |
Depolama ortam koşulları | -40-80 °C |
seri | TeSys |
maksimum tepe gerilimi | 3 Uc |
Nominal çalışma ortam sıcaklığı | -25-55 °C |
süpresör teknolojisi | RC devresi |
Ürün ya da bileşen tipi | süpresör modülü |