
calcActive())">
TeSys D - mekanik kilitlemeli değiştirme kontaktörü için kit - 3 kutup
LAD9R3S
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

LAD9R3S
TeSys D - mekanik kilitlemeli değiştirme kontaktörü için kit - 3 kutup
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Tanım
Mekanik ara kilit LAD4CM, paralel güç busbar LA9D65A6 içerir RoHS/REACh yönetmeliğine uygundur.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCTR |
---|---|
Ürün Tipi | TeSys Deca |
Paket 1 Ağırlık | 103.0 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | değiştirme kontaktörü için kitler |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.105 kg |
SSS | HAYIR |
Kutup tanımı | 3P |
Ürün ağırlığı | 0.105 kg |
seri | TeSys,Linergy |
Ürün ya da bileşen tipi | değiştirme kontaktörü için kitler |
Ürün serisi | TeSys Deca |
kit düzenleme | mekanik kilitleme,güç bağlantısı seti |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın