
calcActive())">
TeSys D kontaktör - 3P(3 NA) - AC-3 - <= 440 V 18 A - 24 V DC bobin
LC1D186BL
0 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

LC1D186BL
TeSys D kontaktör - 3P(3 NA) - AC-3 - <= 440 V 18 A - 24 V DC bobin
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
Tanım
TeSys D kontaktör, 3 kutup (3NO), motor kontrol uygulamaları maksimum 18A/690V AC-3/3e (7 5kW@400V) 3600 devir/saat'e kadar çalışma derecesi ve 60°C'ye kadar olan ortamlarda yüksek güvenilirlik ve dayanıklılık sağlar Kompakt (45 mm genişlik), DIN rayına montaj veya vidayla sabitleme Multi standart sertifikalı (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine), Green Premium uyumlu (RoHS/REACh). Multi standart sertifikalı (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine), Green Premium uyumlu (RoHS/REACh)
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCTR |
---|---|
Ürün Tipi | TeSys Deca |
Mekanik Dayanıklılık | 30 Mcycles |
Paket 1 Ağırlık | 545.0 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 16 |
Ürün veya bileşen türü | kablo rakoru |
Garanti Süresi | 2 years |
Yükseklik | 77 mm |
Genişlik | 45 mm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.49 kg |
SSS | Hayır |
Ürün sertifikaları | BV, CB, CCC, CSA, DNV, GL, GOST, LROS (Lloyds register of shipping), RINA, UKCA, UL |
Kutup tanımı | 3P |
montaj desteği | plaka, ray |
Ürün ağırlığı | 0.49 kg |
kutup kontak düzenleme | 3 NA |
Genişlik | 45 mm |
kontrol devresi tipi | DC düşük tüketim |
Derinlik | 95 mm |
Yükseklik | 77 mm |
Maksimum çalışma hızı | 3600 cyc/h -de <60 °C & 3600 cyc/h at 60 °C |
[Ue] Nominal Çalışma Voltajı | güç devresi: <= 690 V AC 25...400 Hz & güç devresi: <= 300 V DC |
Mekanik dayanıklılık | 30 Mcycles |
uyumluluk kodu | LC1D |
koruyucu kapak | ile |
kontaktör uygulaması | motor kontrol,direnç yükü |
W cinsinden tutma güç tüketimi | 2.4-2.4 W -de 20 °C |
zaman sabiti | 40 ms |
kirletme derecesi | 3 |
ortalama empedans | 2.5 mOhm - Ith 32 A 50 Hz for güç devresi |
kutup başına güç dağılımı | 2.5 W AC-1 & 0.8 W AC-3 & 0.8 W AC-3e |
Ürün ya da bileşen tipi | kontaktör |
koruyucu bakım | TH 'e uygunIEC 60068-2-30 |
aşırı gerilim kategorisi | III |
cihazın çevresindeki izin verilebilir ortam hava sıcaklığı | -40-60 °C & 60-70 °C değer kaybı ile |
Ürün serisi | TeSys Deca |
bobin teknolojisi | yerleşik çift yönlü tepe sınırlayıcı diyot süpresör |
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı | 6 kV 'e uygunIEC 60947 |
minimum anahtarlama gerilimi | 17 V for sinyalleme devresi |
minimum anahtarlama akımı | 5 mA for sinyalleme devresi |
alev geciktirici | V1 'e uygunUL 94 |
yardımcı kontak düzenleme | 1 NA + 1 NK |
yangına dayanıklılık | 850 °C 'e uygunIEC 60695-2-1 |
iklimsel dayanım | 'e uygunIACS E10 nemli sıcağa maruz kalma & 'e uygunIEC 60947-1 Annex Q category D nemli sıcağa maruz kalma |
yardımcı kontak tipi | tip mekanik olarak bağlantılı 1 NA + 1 NK 'e uygunIEC 60947-5-1 & tip ayna kontak 1 NK 'e uygunIEC 60947-4-1 |
çakışmama süresi | 1.5 ms enerji kesmede NK ve NA kontağı arasında & 1.5 ms enerjilemede NK ve NA kontağı arasında |
çalışma yüksekliği | 0...3000 m |
güvenlik güvenilirlik düzeyi | B10d = 1369863 cycles nominal yüklü kontaktör 'e uygunEN/ISO 13849-1 & B10d = 20000000 cycles mekanik yüklü kontaktör 'e uygunEN/ISO 13849-1 |
Irms nominal kapama kapasitesi | 140 A AC for sinyalleme devresi conforming to IEC 60947-5-1 & 250 A DC for sinyalleme devresi conforming to IEC 60947-5-1 & 300 A at 440 V for güç devresi conforming to IEC 60947 |
kontrol devresi gerilim limitleri | 0,1...0,3 Uc -40-70 °C düşme DC & 0,8...1,25 Uc -40-60 °C çalışma DC & 1...1.25 Uc 60-70 °C çalışma DC |
kullanım kategorisi | AC-3,AC-1,AC-4,AC-3e |
standartlar | CSA C22.2 No 14 & EN 60947-4-1 & EN 60947-5-1 & IEC 60947-4-1 & IEC 60947-5-1 & UL 508 & IEC 60335-1 |
ilgili sigorta değeri | 10 A gG for sinyalleme devresi conforming to IEC 60947-5-1 & 50 A gG at <= 690 V coordination tip 1 for güç devresi & 35 A gG at <= 690 V coordination tip 2 for güç devresi |
nominal kesme kapasitesi | 300 A at 440 V for güç devresi conforming to IEC 60947 |
IP koruma derecesi | IP20 ön yüz 'e uygunIEC 60529 |
[Icw] nominal kısa süreli dayanma akımı | 145 A 40 °C - 10 s for güç devresi & 240 A 40 °C - 1 sn for güç devresi & 40 A 40 °C - 10 min for güç devresi & 84 A 40 °C - 1 min for güç devresi & 100 A - 1 sn for sinyalleme devresi & 120 A - 500 ms for sinyalleme devresi & 140 A - 100 ms for sinyalleme devresi |
[Ith] klasik açık hava termik akımı | 10 A (at 60 °C) for sinyalleme devresi & 32 A (at 60 °C) for güç devresi |
[Ui] nominal yalıtım voltajı | güç devresi: 690 V 'e uygunIEC 60947-4-1 & güç devresi: 600 V CSA sertifikali & güç devresi: 600 V UL sertifikali & sinyalleme devresi: 690 V 'e uygunIEC 60947-1 & sinyalleme devresi: 600 V CSA sertifikali & sinyalleme devresi: 600 V UL sertifikali |
yalıtım direnci | > 10 MOhm for sinyalleme devresi |
sıkma torku | kontrol devresi: 1.7 N.m - üzerinde pabuç-halka terminalleri - tornavidayla düz Ø 6 mm M3.5 & kontrol devresi: 1.7 N.m - üzerinde pabuç-halka terminalleri - tornavidayla Philips No 2 M3.5 & güç devresi: 1.7 N.m - üzerinde pabuç-halka terminalleri - tornavidayla düz Ø 8 mm M3.5 & güç devresi: 1.7 N.m - üzerinde pabuç-halka terminalleri - tornavidayla Philips No 2 M3.5 & kontrol devresi: 1.7 N.m - üzerinde pabuç-halka terminalleri - tornavidayla pozidriv No 2 M3.5 & güç devresi: 1.7 N.m - üzerinde pabuç-halka terminalleri - tornavidayla pozidriv No 2 M3.5 |
elektrik dayanıklılığı | 1.65 Mcycles 18 A AC-3 Ue'de <= 440 V & 1 Mcycles 32 A AC-1 Ue'de <= 440 V & 1.65 Mcycles 18 A AC-3e Ue'de <= 440 V |
[Ie] nominal çalışma akımı | 18 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-3 for güç devresi & 32 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-1 for güç devresi & 18 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-3e for güç devresi |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın