
calcActive())">
TeSys D - güvenlik kapağı - LC1 D09...D38, DT20...DT40 ve CAD için
LAD9ET1
0 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

LAD9ET1
TeSys D - güvenlik kapağı - LC1 D09...D38, DT20...DT40 ve CAD için
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
Tanım
Hareketli kontak taşıyıcıya erişimi engellemek için TeSys D koruyucu kapak LC1D09-D80A ve LC1DT20-DT80A kontaktörler için kullanılan yedek parça Green Premium uyumlu (RoHS/REACh).
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCTR |
---|---|
Ürün Tipi | TeSys Deca kontrol rölesi;TeSys Deca |
Paket 1 Ağırlık | 5.000 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | koruyucu kapak |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 26 g |
SSS | Hayır |
Ürün ağırlığı | 26 g |
seri | TeSys,TeSys Deca |
aksesuar / ayrı parça kategorisi | kurulum aksesuarı |
Ürün ya da bileşen tipi | koruyucu kapak |
Ürün serisi | TeSys Deca kontrol rölesi,TeSys Deca |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın