
calcActive())">
TeSys D - güç konnektörü
LAD9V10
0 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

LAD9V10
TeSys D - güç konnektörü
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
Tanım
3 kutuplu kontaktörler LC1D093-D323 için TeSys D güç bağlantı modülü (yaylı terminallerle) LAD331 ve LAD341 güç bağlantı modüllerini kullanırken ve ters motor marşta kontaktörleri monte etmek içindir 2 kontaktörün hat tarafında paralel bağlanmasını sağlar Green Premium uyumlu (RoHS/REACh).
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCTR |
---|---|
Ürün Tipi | TeSys Deca |
Paket 1 Ağırlık | 26.000 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | bağlantıların seti |
Garanti Süresi | 2 yıl |
SSS | Hayır |
Kutup tanımı | 3P |
montaj konumu | şebeke tarafı |
seri | TeSys,Linergy |
elektrikli devre tipi | Ters kontaktör |
Ürün ya da bileşen tipi | bağlantıların seti |
Ürün serisi | TeSys Deca |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın