
calcActive())">
TeSys D değiştirme kontaktörü - 4P(4 NA) - AC-1 - <= 440 V 40 A - 230 V AC bobin
LC2DT40P7
0 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

LC2DT40P7
TeSys D değiştirme kontaktörü - 4P(4 NA) - AC-1 - <= 440 V 40 A - 230 V AC bobin
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
Tanım
TeSys D değiştirme kontaktörü, 4 kutuplu (4NO), 40A/690V AC-1'e kadar endüktif olmayan yük uygulamaları için 230V 50/60Hz AC bobinler, 2NO+2NC yerleşik yardımcı kontaklar (NC ayna kontakları), vidalı kelepçe terminaller ile bağlantı sağlar 3600 devir/saat'e kadar çalışma derecesi ve 60°C'ye kadar olan ortamlarda yüksek güvenilirlik ve dayanıklılık sağlar Kompakt (90 mm genişlik), DIN rayına montaj veya vidayla sabitleme Önceden kablolanmış değiştirme güç bağlantıları, mekanik ara kilitleme (elektrikli ara kilitleme olmadan) Multi standart sertifikalı (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine), Green Premium uyumlu (RoHS/REACh)
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCTR |
---|---|
Ürün Tipi | TeSys Deca |
Paket 1 Ağırlık | 1.016 kg |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 5 |
Ürün veya bileşen türü | kablo rakoru |
Garanti Süresi | 2 years |
Yükseklik | 91 mm |
Genişlik | 90 mm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.85 kg |
SSS | Hayır |
Kutup tanımı | 4P |
montaj desteği | plaka, ray |
Ürün ağırlığı | 0.85 kg |
kutup kontak düzenleme | 4 NA |
Genişlik | 90 mm |
kontrol devresi tipi | AC -de 50/60 Hz |
Derinlik | 98 mm |
Yükseklik | 91 mm |
Depolama ortam koşulları | -60-80 °C |
Maksimum çalışma hızı | 3600 cyc/h -de <60 °C |
[Ue] Nominal Çalışma Voltajı | güç devresi: <= 690 V AC 25...400 Hz & güç devresi: <= 300 V DC |
Mekanik dayanıklılık | titreşimler kontaktör açık: 2 Gn, 5...300 Hz & titreşimler kontaktör kapalı: 4 Gn, 5...300 Hz & şoklar kontaktör kapalı: 11 msn için 15 Gn & şoklar kontaktör açık: 11 msn için 8 Gn & 15 Mcycles |
koruyucu kapak | ile |
seri | TeSys,TeSys Deca |
kilitleme tipi | mekanik |
kontaktör uygulaması | direnç yükü |
ürün adı | TeSys Deca |
kirletme derecesi | 3 |
ortalama empedans | 2 mOhm - Ith 40 A 50 Hz for güç devresi |
kutup başına güç dağılımı | 3.2 W AC-1 |
Ürün ya da bileşen tipi | enversör kontaktör |
koruyucu bakım | TH 'e uygunIEC 60068-2-30 |
aşırı gerilim kategorisi | III |
bobin teknolojisi | yerleşik süpresör modülü olmadan |
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı | 6 kV 'e uygunIEC 60947 |
minimum anahtarlama gerilimi | 17 V for sinyalleme devresi |
minimum anahtarlama akımı | 5 mA for sinyalleme devresi |
alev geciktirici | V1 'e uygunUL 94 |
yardımcı kontak düzenleme | 1 NA + 1 NK |
VA cinsinden kalkış gücü | 70-70 VA 60 Hz 0.75 20 °C) & 70-70 VA 50 Hz 0.75 20 °C) |
yangına dayanıklılık | 850 °C 'e uygunIEC 60695-2-1 |
iklimsel dayanım | 'e uygunIACS E10 & 'e uygunIEC 60947-1 Annex Q category D |
yardımcı kontak tipi | tip mekanik olarak bağlantılı 1 NA + 1 NK 'e uygunIEC 60947-5-1 & tip ayna kontak 1 NK 'e uygunIEC 60947-4-1 |
ısı dağılımı | 2-3 W -de 50/60 Hz |
çalışma için ortam hava sıcaklığı | -40-60 °C & 60-70 °C değer kaybı ile |
çakışmama süresi | 1.5 ms enerji kesmede NK ve NA kontağı arasında & 1.5 ms enerjilemede NK ve NA kontağı arasında |
çalışma yüksekliği | 0...3000 m |
güvenlik güvenilirlik düzeyi | B10d = 1369863 cycles nominal yüklü kontaktör 'e uygunEN/ISO 13849-1 & B10d = 20000000 cycles mekanik yüklü kontaktör 'e uygunEN/ISO 13849-1 |
VA cinsinden tutma güç tüketimi | 7.5-7.5 VA 20 °C) 0.3 60 Hz & 7-7 VA 20 °C) 0.3 50 Hz |
Irms nominal kapama kapasitesi | 140 A AC for sinyalleme devresi conforming to IEC 60947-5-1 & 250 A DC for sinyalleme devresi conforming to IEC 60947-5-1 & 450 A at 440 V for güç devresi conforming to IEC 60947 |
kontrol devresi gerilim limitleri | 0,3...0,6 Uc -40-60 °C düşme AC 50/60 Hz & 0,8...1,1 Uc -40-60 °C çalışma AC 50 Hz & 0,85...1,1 Uc -40-60 °C çalışma AC 60 Hz |
kullanım kategorisi | AC-1,AC-3,AC-3e,AC-4 |
standartlar | CSA C22.2 No 14 & EN 60947-4-1 & EN 60947-5-1 & IEC 60947-4-1 & IEC 60947-5-1 & UL 508 & IEC 60335-1 |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın