
calcActive())">
Termoplastick Veri Yolu 110x110x72mm IP67
3472-732-0600
TRY 207
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

3472-732-0600
Termoplastick Veri Yolu 110x110x72mm IP67
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Termoplastick Veri Yolu 110x110x72mm IP67
TRY 207
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | HDCWD |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | bağlantı kutusu |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Yükseklik | 110 mm |
Genişlik | 110 mm |
SSS | HAYIR |
Genişlik | 110 mm |
Derinlik | 72 mm |
Yükseklik | 110 mm |
Cihaz Montajı | Yüzey |
sabitleme modu | vidalarla: kapak |
kablo girişi sayısı | 10 çap: 21 mm |
Ürün ya da bileşen tipi | bağlantı kutusu |
kablo girişi | knock-out |
yangına dayanıklılık | 750 °C |
malzeme | ABS (akrilonitril butadiyen stiren): gövde ve kapak |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın