
calcActive())">
terminal korumaları IP405 - GV7 motor devre kesici için
GV7AC01
0 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

GV7AC01
terminal korumaları IP405 - GV7 motor devre kesici için
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
Tanım
Mühürleme aksesuarları ile birlikte sağlanır Üst ve alt terminal koruması için 2 adet sipariş edilmelidir Green Premium uyumlu (RoHS/REACh).
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCTR |
---|---|
Paket 1 Ağırlık | 150.000 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 24 |
Ürün veya bileşen türü | uzun terminal koruyucusu |
Garanti Süresi | 2 years |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.145 kg |
SSS | Hayır |
Ürün ağırlığı | 0.145 kg |
Set başına Miktar | 1'li set |
seri | TeSys |
aksesuar / ayrı parça kategorisi | Yalıtım aksesuarları |
Ürün ya da bileşen tipi | uzun terminal koruyucusu |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın