
calcActive())">
temel ünite modülü DC - siyah
XVUC21B
TRY 2.015
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

XVUC21B
temel ünite modülü DC - siyah
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
temel ünite modülü DC - siyah
TRY 2.015
Tanım
Makinelerinizin durumunun net bir şekilde görüntülenmesini sağlar CSA, UL, RoHS, CE Standartlarına uygundur IP65 sayesinde darbeye, toza, suya, korozyona ve titreşime karşı dayanıklıdır Bu durumu zorlu ortamlarda çalışmak için ideal hale getirir.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | IDSIG |
---|---|
Paket 1 Ağırlık | 284.0 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 24 |
Garanti Süresi | 2 yıl |
SSS | HAYIR |
Ürün ağırlığı | 0.11 kg |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın