
calcActive())">
Tek Fonksiyonlu Röle, Harmony Zamanlayıcı Röleleri, 8A, 2Co, 0,05S...300H, Simetrik Yanıp Sönme, 24...240V AC DC
RE22R2DMR
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

RE22R2DMR
Tek Fonksiyonlu Röle, Harmony Zamanlayıcı Röleleri, 8A, 2Co, 0,05S...300H, Simetrik Yanıp Sönme, 24...240V AC DC
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Tanım
Bu Harmony RE22 modüler çift işlevli zamanlayıcı, 1 saniye ile 300 saat arasında ayarlanabilir. "D ve Dw işlevlerini sağlar ve DIN rayına monte edilebilir Bu modüler çift fonksiyonlu zamanlama rölesi, otomatik kapı açma, alarm, tuvalet aydınlatması ve otopark bariyerleri gibi otomasyon sistemlerinde zamanlama kontrolü sağlamak için idealdir 22,5mm genişliğiyle piyasadaki en ince form-faktörlerinden birine sahiptir ve herhangi bir modüler 2-kutuplu DIN cihazıyla aynı alanı kullanarak DIN rayına esnek ve kolay kurulum sağlar Ayrıca mühürlenebilir kapak, döner düzelticilerle basit ve hassas ayarlar sunmaktadır Seçilebilir zamanlama aralığı, güç yönetim sisteminiz için tek noktadan çözüm sunar Donanımla bütünleşik mantık şemalarına basit bir entegrasyon için çift işlevli zamanlayıcının varlığı, PLC kullanmadan eski kurulumların yenilenmesi için idealdir
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | IDSIG |
---|---|
Ürün Tipi | Harmony Zamanlayıcı Röleleri |
Mekanik Dayanıklılık | 10000000 cycles |
Paket 1 Ağırlık | 113.0 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | modüler zamanlama rölesi |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Kontrol Tipi | with test button |
Genişlik | 22.5 mm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.105 kg |
SSS | HAYIR |
Standartlar | IEC 61812-1, UL 508 |
Ürün sertifikaları | CCC, CE, CSA, EAC, GL, RCM, UL |
montaj desteği | 35 mm DIN rayı 'e uygunIEC 60715 |
montaj konumu | herhangi bir konum |
Ürün ağırlığı | 0.105 kg |
Genişlik | 22.5 mm |
VA cinsinden güç tüketimi | 3-3 VA -de 240 V AC |
Depolama ortam koşulları | -40-70 °C |
W cinsinden güç tüketimi | 1.5 W -de 240 V DC |
Bağıl Nem | 95-95 % -de 25-55 °C |
Kontrol tipi | döner düğme & teşhis butonu & potansiyometre harici |
zaman gecikmesi tipi | Simetrik yanıp sönme |
Mekanik dayanıklılık | 10000000 cycles |
Fonksiyon sayısı | 2 |
nominal çıkış akımı | 8:00 AM |
besleme frekansı | 50...60 Hz +/- 5 % |
atlama mesafesi | 4 kV/3 'e uygunIEC 60664-1 |
mikro kırılmalara bağışıklık | 10 ms |
maksimum anahtarlama gerilimi | 250 V AC |
Nominal çalışma ortam sıcaklığı | -20-60 °C |
gerilim aralığı | 0,85...1,1 Us |
VA cinsinden anahtarlama kapasitesi | 2000 VA |
minimum darbe süresi | 100 ms paralel yükle & 30 ms |
muhafaza malzemesi | kendiliğinden sönen |
kirletme derecesi | 3 'e uygunIEC 60664-1 |
giriş gerilimi | <= 2,4 V |
Ürün ya da bileşen tipi | modüler zamanlama rölesi |
aşırı gerilim kategorisi | III 'e uygunIEC 60664-1 |
Ürün serisi | Harmony Zamanlayıcı Röleleri |
sıcaklık sapması | +/- % 0,05/°C |
güvenlik güvenilirlik verisi | B10d = 200000,MTTFd = 216,8 yıl |
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı | 5 kV için 1.2-50 µs 'e uygunIEC 60664-1 |
minimum anahtarlama akımı | 10 mA -de 5 V DC |
[Us] nominal besleme gerilimi | 24...240 V AC/DC 50/60 Hz |
tekrarlama doğruluğu | +/- % 0,5 'e uygunIEC 61812-1 |
gerilim sapması | +/- % 0,2/V |
sıfırlama süresi | 120 ms enerji kesmede |
direktifler | 2004/108/EC - elektromanyetik uyumluluk,2006/95/EC - alçak gerilim yönergesi |
zaman gecikmesinin ayar doğruluğu | tam ölçeğin +/- % 10'u -de 25 °C 'e uygunIEC 61812-1 |
zaman gecikme aralığı | 1...10 s,30...300 min,3...30 s,10...100 s,30...300 h,30...300 s,3...30 min,0.3...3 sn,0.05...1 s,3...30 h |
kontak tipi ve düzenleme | 1 K/A zamanlı kontak, kadmiyumsuz & 1 K/A zamanlı veya anlık kontak, kadmiyumsuz |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın