Tek Fonksiyonlu Röle, Harmony Zamanlayıcı Röleleri, 8A, 1Co, 1S..100H, Tek Aralıklı Röle, 24V DC veya 24...240V AC DC
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tüm Satıcılar
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | ||
---|---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Tek Fonksiyonlu Röle, Harmony Zamanlayıcı Röleleri, 8A, 1Co, 1S..100H, Tek Aralıklı Röle, 24V DC veya 24...240V AC DC
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tanım
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | IDSIG |
---|---|
Ürün Tipi | Harmony Zamanlayıcı Röleleri |
Mekanik Dayanıklılık | 10000000 cycles |
Paket 1 Ağırlık | 80.0 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | modüler zamanlama rölesi |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Kontrol Tipi | test butonsuz |
Yükseklik | 90 mm |
Genişlik | 17.5 mm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.07 kg |
SSS | HAYIR |
Standartlar | 2004/108/EC, 2006/95/EC, IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3, IEC 61000-6-4, IEC 61812-1 |
Ürün sertifikaları | CSA, cULus, GL |
montaj desteği | 35 mm DIN rayı 'e uygunIEC 60715 |
montaj konumu | herhangi bir konum normal dikey montaj düzlemine bağlı |
Ürün ağırlığı | 0.07 kg |
Genişlik | 17.5 mm |
Derinlik | 72 mm |
Yükseklik | 90 mm |
VA cinsinden güç tüketimi | 0-32 VA -de 240 V AC |
Depolama ortam koşulları | -30-60 °C |
W cinsinden güç tüketimi | 0.6 W -de 24 V DC |
Bağıl Nem | 93-93 % yoğuşmasız 'e uygunIEC 60068-2-30 |
Kontrol tipi | selektör anahtarı ön panel |
zaman gecikmesi tipi | Yazdırma aralığı |
Mekanik dayanıklılık | 10000000 cycles |
yüklü faktör | 100% |
uyumluluk kodu | RE17 |
Fonksiyon sayısı | 1 |
nominal çıkış akımı | 8:00 AM |
besleme frekansı | 50...60 Hz +/- 5 % |
atlama mesafesi | 4 kV/3 'e uygunIEC 60664-1 |
işlevsellik | Darbe sinyali |
mikro kırılmalara bağışıklık | 20 ms |
maksimum anahtarlama gerilimi | 250 V AC |
Nominal çalışma ortam sıcaklığı | -20-60 °C |
Ek dağıtım | B |
gerilim aralığı | 0,85...1,1 Us |
muhafaza malzemesi | kendiliğinden sönen |
darbe süresi | 100 ms paralel yükle tipik & 30 ms tipik |
giriş gerilimi | 10 V |
Ürün ya da bileşen tipi | modüler zamanlama rölesi |
Ürün serisi | Harmony Zamanlayıcı Röleleri |
sıcaklık sapması | +/- % 0,05/°C |
güvenlik güvenilirlik verisi | MTTFd = 296,8 yıl,B10d = 270000 |
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı | 5 kV süresince 1,2/50 µs |
minimum anahtarlama akımı | 10 mA -de 5 V DC |
kontak malzemesi | kadmiyumsuz |
[Us] nominal besleme gerilimi | 24...240 V AC 50/60 Hz & 24 V DC |
tekrarlama doğruluğu | +/- % 0,5 'e uygunIEC 61812-1 |
gerilim sapması | +/- % 0,2/V |
sıfırlama süresi | 120 ms enerji kesmede tipik |
İşaretleme | CE |
zaman gecikmesinin ayar doğruluğu | tam ölçeğin +/- % 10'u -de 25 °C 'e uygunIEC 61812-1 |
zaman gecikme aralığı | 10...100 h,1...10 min,6...60 min,1...10 s,6...60 s,1...10 h,0.1...1 s |
kontak tipi ve düzenleme | 1 K/A |