
calcActive())">
Tek Fonksiyonlu Röle, Harmony Zamanlayıcı Röleleri, 8A, 1Co, 0,1S..100H, Asimetrik Yanıp Sönme, 12V AC DC
RE17RLJU
TRY 3.323
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

RE17RLJU
Tek Fonksiyonlu Röle, Harmony Zamanlayıcı Röleleri, 8A, 1Co, 0,1S..100H, Asimetrik Yanıp Sönme, 12V AC DC
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Tek Fonksiyonlu Röle, Harmony Zamanlayıcı Röleleri, 8A, 1Co, 0,1S..100H, Asimetrik Yanıp Sönme, 12V AC DC
TRY 3.323
Tanım
Bu Harmony RE17R zamanlama rölesi, 0,1 saniye ile 100 saat arasında ayarlanabilir, 8A çıkış değerine sahiptir, 17,5 mm genişliğindedir ve 12 V AC/DC ile beslenebilir. "Ayrıca 1 geçiş kontağı SPDT'ye (tek kutuplu çift atış) sahiptir Piyasadaki en ince form-faktörlerinden birine sahiptir ve herhangi bir modüler 1-kutup DIN cihazıyla aynı alanı kullanarak DIN rayına esnek ve kolay kurulum sağlar Ayrıca mühürlenebilir kapak, döner düzelticilerle basit ve hassas ayarlar sunmaktadır Donanımla bütünleşik mantık şemalarına basit bir entegrasyon için tek işlevli zamanlayıcının varlığı, PLC kullanmadan eski kurulumların yenilenmesi için idealdir
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | IDSIG |
---|---|
Ürün Tipi | Harmony Zamanlayıcı Röleleri |
Mekanik Dayanıklılık | 10000000 cycles |
Paket 1 Ağırlık | 80.000 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | modüler zamanlama rölesi |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Kontrol Tipi | test butonsuz |
Yükseklik | 90 mm |
Genişlik | 17.5 mm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.07 kg |
SSS | HAYIR |
Standartlar | 2004/108/EC, 2006/95/EC, IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3, IEC 61000-6-4, IEC 61812-1 |
Ürün sertifikaları | CSA, cULus, GL |
montaj desteği | 35 mm DIN rayı 'e uygunIEC 60715 |
montaj konumu | herhangi bir konum normal dikey montaj düzlemine bağlı |
Ürün ağırlığı | 0.07 kg |
Genişlik | 17.5 mm |
Derinlik | 72 mm |
Yükseklik | 90 mm |
VA cinsinden güç tüketimi | 0-0.7 VA -de 12 V AC |
Depolama ortam koşulları | -30-60 °C |
W cinsinden güç tüketimi | 0.5 W -de 12 V DC |
Bağıl Nem | 93-93 % yoğuşmasız 'e uygunIEC 60068-2-30 |
Kontrol tipi | selektör anahtarı ön panel |
zaman gecikmesi tipi | Asimetrik yanıp sönme |
Mekanik dayanıklılık | 10000000 cycles |
yüklü faktör | 100% |
uyumluluk kodu | RE17 |
Fonksiyon sayısı | 2 |
nominal çıkış akımı | 8:00 AM |
besleme frekansı | 50...60 Hz +/- 5 % |
atlama mesafesi | 4 kV/3 'e uygunIEC 60664-1 |
işlevsellik | Asimetrik flaş zamanlayıcısı |
mikro kırılmalara bağışıklık | 20 ms |
maksimum anahtarlama gerilimi | 250 V AC |
Nominal çalışma ortam sıcaklığı | -20-60 °C |
Ek dağıtım | L, Li |
gerilim aralığı | 0,9...1,2 Us |
muhafaza malzemesi | kendiliğinden sönen |
darbe süresi | 100 ms paralel yükle tipik & 30 ms tipik |
giriş gerilimi | 5 V |
Ürün ya da bileşen tipi | modüler zamanlama rölesi |
Ürün serisi | Harmony Zamanlayıcı Röleleri |
sıcaklık sapması | +/- % 0,05/°C |
güvenlik güvenilirlik verisi | B10d = 270000,MTTFd = 296,8 yıl |
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı | 5 kV süresince 1,2/50 µs |
minimum anahtarlama akımı | 10 mA -de 5 V DC |
kontak malzemesi | kadmiyumsuz |
[Us] nominal besleme gerilimi | 12 V AC/DC 50/60 Hz |
tekrarlama doğruluğu | +/- % 0,5 'e uygunIEC 61812-1 |
gerilim sapması | +/- % 0,2/V |
sıfırlama süresi | 120 ms enerji kesmede tipik |
İşaretleme | CE |
zaman gecikmesinin ayar doğruluğu | tam ölçeğin +/- % 10'u -de 25 °C 'e uygunIEC 61812-1 |
zaman gecikme aralığı | 6...60 min,1...10 h,6...60 s,1...10 s,10...100 h,0.1...1 s,1...10 min |
kontak tipi ve düzenleme | 1 K/A |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın