Tek Fonksiyonlu Röle, Harmony Zamanlayıcı Röleleri, 5A, 2Co, 0,1S..100H, Gecikmede, 120V AC

REXL2TMF7
Bunu yorumlayan ilk kişi olun.
login_green Bu sayfada listelenen fiyatlar liste fiyatıdır ve Schneider Electric Çevrimiçi Mağazası’na giriş yaptıktan sonra bayilerin belirlediği özel fiyatlar görüntülenebilecektir Oturum aç / Kayıt ol.
Stoklar tükendi

Tanım

Bu Harmony REXL zamanlama rölesi 0,1 saniye ile 100 saat arasında ayarlanabilir, 5A çıkış değerine sahiptir, 21 mm genişliğindedir ve 120 V AC ile beslenebilir. "Fişli bir cihazdır, yani araçlara ihtiyaç duymakta, kurulumu hızlı ve kolaydır Ayrıca mühürlenebilir kapak, döner düzelticilerle basit ve hassas ayarlar sunmaktadır Priz için tasarlanmıştır, bu hızlı ve kolay kurulum sağlar ve kurulum ve onarım süresini en aza indirir"2 LED'li durum ekranı, you sisteminin durumunu özel araçlar olmadan görsel olarak denetlemektedir

Ürün Detayları

Faaliyet Numarası IDSIG
Ürün Tipi Harmony Zamanlayıcı Röleleri
Mekanik Dayanıklılık 10000000 cycles
Paket 1 Ağırlık 48.000 g
Birim Paket Tipi 1 PCE
Paket İçi Adet 1 1
Ürün veya bileşen türü minyatür zamanlama rölesi
Garanti Süresi 2 yıl
Kontrol Tipi test butonsuz
Genişlik 21 mm
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) 0.05 kg
SSS HAYIR
Standartlar 73/23/EEC, 89/336/EEC, 93/68/EEC, EN 50081-2, IEC 60601-1, IEC 60601-2, IEC 61000-6-2, IEC 61812-1
Ürün sertifikaları cUL, UL
Ürün ağırlığı 0.05 kg
Genişlik 21 mm
Depolama ortam koşulları -40-70 °C
Bağıl Nem 95-95 % yoğuşmasız 'e uygunIEC 60068-2-6
sabitleme modu takılabilir (soket)
Kontrol tipi test butonsuz
zaman gecikmesi tipi Güç açma gecikmesi
Mekanik dayanıklılık 10000000 cycles
bileşen adı REXL
güç tüketimi 2.6 VA
pim biçimi düz
Fonksiyon sayısı 1
atlama mesafesi 4 kV/3 'e uygunIEC 60664-1
çıkış aşırı gerilim koruması 2 J
geçici izin verilebilir akım 10 A için < 10 s
mikro kırılmalara bağışıklık 5 ms
Nominal çalışma ortam sıcaklığı -20-60 °C
maksimum anahtarlama kapasitesi 4 x 5 A
gerilim aralığı 0,85...1,15 Us
Ürün ya da bileşen tipi minyatür zamanlama rölesi
telsiz elektrik alanlara bağışıklık 10 V (0,15...80 MHz) 'e uygunIEC 61000-4-6 seviye 3
kesinti yayılmalı/iletimli sınıf B 'e uygunEN 55022 (EN 55011 group 1)
Ürün serisi Harmony Zamanlayıcı Röleleri
sıcaklık sapması % 0,05/°C
minimum anahtarlama akımı 100 mA
kontak malzemesi kadmiyumsuz
[Us] nominal besleme gerilimi 120 V AC 50/60 Hz
tekrarlama doğruluğu +/- % 0,5
kesinti dayanımı 2 kV 'e uygunIEC 61000-4-5 seviye 3
gerilim sapması +/- % 0,2/V
sıfırlama süresi 250 ms enerji kesilmesinde zaman gecikmesinden sonra & 50 ms enerji kesilmesinde zaman gecikmesi sırasında
Gelen cihaz >= 95 % / 1 s 'e uygunIEC 61000-4-11 & 30 % / 10 ms 'e uygunIEC 61000-4-11 & 60 % / 100 ms 'e uygunIEC 61000-4-11
hızlı geçici akımlara direnç 2 kV 'e uygunIEC 61000-4-4 seviye 3
elektrostatik deşarja direnç 6 kV kontakta 'e uygunIEC 61000-4-2 seviye 3 & 8 kV havada 'e uygunIEC 61000-4-2 seviye 3
zaman gecikmesinin ayar doğruluğu tam ölçekte % 10 -de 25 °C 'e uygunIEC 61812-1
elektromanyetik alanlara direnç 10 V/m 'e uygunIEC 61000-4-3 seviye 3
zaman gecikme aralığı 10...100 h,6...60 s,6...60 min,1...10 min,0.1...1 s,1...10 s,1...10 h
[In] nominal akım 5 A AC
kontak tipi ve düzenleme 2 K/A

Satıcı Bilgileri

Dökümanlar

Extended Warranty

Değerlendirmeler

Kendi Yorumunuzu Yazın
Yorumunuz: Tek Fonksiyonlu Röle, Harmony Zamanlayıcı Röleleri, 5A, 2Co, 0,1S..100H, Gecikmede, 120V AC
* Zorunlu Alanlar
loader
Yükleniyor...

check-circle Yorumunuzu moderasyon için gönderilmiştir.