Tek Fonksiyonlu Röle, Harmony Zamanlayıcı Röleleri, 5A, 2Co, 0,05S…10Dak, Enerjilendirme Gecikmesi, 24...240V AC DC
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tüm Satıcılar
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | ||
---|---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Tek Fonksiyonlu Röle, Harmony Zamanlayıcı Röleleri, 5A, 2Co, 0,05S…10Dak, Enerjilendirme Gecikmesi, 24...240V AC DC
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tanım
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | IDSIG |
---|---|
Ürün Tipi | Harmony Zamanlayıcı Röleleri |
Mekanik Dayanıklılık | 10000000 cycles |
Paket 1 Ağırlık | 109.0 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | modüler zamanlama rölesi |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Kontrol Tipi | with test button |
Genişlik | 22.5 mm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.1 kg |
SSS | HAYIR |
Standartlar | IEC 61812-1, UL 508 |
Ürün sertifikaları | CCC, CE, CSA, EAC, GL, RCM, UL |
montaj desteği | 35 mm DIN rayı 'e uygunIEC 60715 |
montaj konumu | herhangi bir konum |
Ürün ağırlığı | 0.1 kg |
Genişlik | 22.5 mm |
VA cinsinden güç tüketimi | 3-3 VA -de 240 V AC |
Depolama ortam koşulları | -40-70 °C |
W cinsinden güç tüketimi | 2 W -de 240 V DC |
Bağıl Nem | 95-95 % -de 25-55 °C |
Kontrol tipi | döner düğme & potansiyometre harici |
zaman gecikmesi tipi | Enerjisizasyon kesintisinde gecikme |
Mekanik dayanıklılık | 10000000 cycles |
Fonksiyon sayısı | 1 |
nominal çıkış akımı | 5:00 AM |
besleme frekansı | 50...60 Hz +/- 5 % |
atlama mesafesi | 4 kV/3 'e uygunIEC 60664-1 |
mikro kırılmalara bağışıklık | 10 ms |
maksimum anahtarlama gerilimi | 250 V AC |
Nominal çalışma ortam sıcaklığı | -20-60 °C |
gerilim aralığı | 0,85...1,1 Us |
VA cinsinden anahtarlama kapasitesi | 1250 VA |
muhafaza malzemesi | kendiliğinden sönen |
kirletme derecesi | 3 'e uygunIEC 60664-1 |
giriş gerilimi | <= 2,4 V |
Ürün ya da bileşen tipi | modüler zamanlama rölesi |
aşırı gerilim kategorisi | III 'e uygunIEC 60664-1 |
Ürün serisi | Harmony Zamanlayıcı Röleleri |
sıcaklık sapması | +/- % 0,05/°C |
güvenlik güvenilirlik verisi | B10d = 160000,MTTFd = 171,2 yıl |
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı | 5 kV için 1.2-50 µs 'e uygunIEC 60664-1 |
minimum anahtarlama akımı | 10 mA -de 5 V DC |
[Us] nominal besleme gerilimi | 24...240 V AC/DC 50/60 Hz |
tekrarlama doğruluğu | +/- % 0,5 'e uygunIEC 61812-1 |
gerilim sapması | +/- % 0,2/V |
sıfırlama süresi | 100 ms enerji kesmede |
direktifler | 2006/95/EC - alçak gerilim yönergesi,2004/108/EC - elektromanyetik uyumluluk |
zaman gecikmesinin ayar doğruluğu | tam ölçeğin +/- % 10'u -de 25 °C 'e uygunIEC 61812-1 |
zaman gecikme aralığı | 10...100 s,0.05...1 s,30...300 s,3...30 s,1...10 min,1...10 s,0.3...3 sn |
kontak tipi ve düzenleme | 2 K/A zamanlı kontak, kadmiyumsuz |