
calcActive())">
Tek Fonksiyonlu Röle, Harmony Zamanlayıcı Röleleri, 5A, 1 Co, 0,05S…10Dak, Enerjilendirme Gecikmesi, 24...240V AC DC
RE22R1KMR
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

RE22R1KMR
Tek Fonksiyonlu Röle, Harmony Zamanlayıcı Röleleri, 5A, 1 Co, 0,05S…10Dak, Enerjilendirme Gecikmesi, 24...240V AC DC
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Tanım
22.5mm genişliğiyle piyasadaki en ince form-faktörlerinden birine sahiptir ve herhangi bir modüler 2-kutuplu DIN cihazıyla aynı alanı kullanarak DIN rayına esnek ve kolay kurulum sağlar Donanımla bütünleşik mantık şemalarına basit bir entegrasyon için single işlevli zamanlayıcının varlığı, PLC kullanmadan eski kurulumların yenilenmesi için idealdir.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | IDSIG |
---|---|
Ürün Tipi | Harmony Zamanlayıcı Röleleri |
Mekanik Dayanıklılık | 10000000 cycles |
Paket 1 Ağırlık | 93 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | modüler zamanlama rölesi |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Kontrol Tipi | with test button |
Genişlik | 22.5 mm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.1 kg |
SSS | HAYIR |
Standartlar | IEC 61812-1, UL 508 |
Ürün sertifikaları | CCC, CE, CSA, EAC, GL, RCM, UL |
montaj desteği | 35 mm DIN rayı 'e uygunIEC 60715 |
montaj konumu | herhangi bir konum |
Ürün ağırlığı | 0.1 kg |
Genişlik | 22.5 mm |
VA cinsinden güç tüketimi | 3-3 VA -de 240 V AC |
Depolama ortam koşulları | -40-70 °C |
W cinsinden güç tüketimi | 2 W -de 240 V DC |
Bağıl Nem | 95-95 % -de 25-55 °C |
Kontrol tipi | döner düğme |
zaman gecikmesi tipi | Enerjisizasyon kesintisinde gecikme |
Mekanik dayanıklılık | 10000000 cycles |
Fonksiyon sayısı | 1 |
nominal çıkış akımı | 5:00 AM |
besleme frekansı | 50...60 Hz +/- 5 % |
atlama mesafesi | 4 kV/3 'e uygunIEC 60664-1 |
mikro kırılmalara bağışıklık | 10 ms |
maksimum anahtarlama gerilimi | 250 V AC |
Nominal çalışma ortam sıcaklığı | -20-60 °C |
gerilim aralığı | 0,85...1,1 Us |
VA cinsinden anahtarlama kapasitesi | 1250 VA |
muhafaza malzemesi | kendiliğinden sönen |
kirletme derecesi | 3 'e uygunIEC 60664-1 |
giriş gerilimi | <= 2,4 V |
Ürün ya da bileşen tipi | modüler zamanlama rölesi |
aşırı gerilim kategorisi | III 'e uygunIEC 60664-1 |
Ürün serisi | Harmony Zamanlayıcı Röleleri |
sıcaklık sapması | +/- % 0,05/°C |
güvenlik güvenilirlik verisi | MTTFd = 194 yıl,B10d = 180000 |
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı | 5 kV için 1.2-50 µs 'e uygunIEC 60664-1 |
minimum anahtarlama akımı | 10 mA -de 5 V DC |
[Us] nominal besleme gerilimi | 24...240 V AC/DC 50/60 Hz |
tekrarlama doğruluğu | +/- % 0,5 'e uygunIEC 61812-1 |
gerilim sapması | +/- % 0,2/V |
sıfırlama süresi | 100 ms enerji kesmede |
direktifler | 2006/95/EC - alçak gerilim yönergesi,2004/108/EC - elektromanyetik uyumluluk |
zaman gecikmesinin ayar doğruluğu | tam ölçeğin +/- % 10'u -de 25 °C 'e uygunIEC 61812-1 |
zaman gecikme aralığı | 10...100 s,1...10 min,1...10 s,0.3...3 sn,3...30 s,0.05...1 s,30...300 s |
kontak tipi ve düzenleme | 1 K/A zamanlı kontak, kadmiyumsuz |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın