Tek Fonksiyonlu Röle, Harmony Zamanlayıcı Röleleri, 0,7A, 1S..100H, Çok Fonksiyonlu, Katı Hal Çıkışı, 24 ile 240V AC
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tüm Satıcılar
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | ||
---|---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Tek Fonksiyonlu Röle, Harmony Zamanlayıcı Röleleri, 0,7A, 1S..100H, Çok Fonksiyonlu, Katı Hal Çıkışı, 24 ile 240V AC
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tanım
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | IDSIG |
---|---|
Ürün Tipi | Harmony Zamanlayıcı Röleleri |
Paket 1 Ağırlık | 72.0 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Elektrik Dayanıklılığı | 100000000 cycles |
Ürün veya bileşen türü | modüler zamanlama rölesi |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Kontrol Tipi | test butonsuz |
Genişlik | 17.5 mm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.068 kg |
SSS | HAYIR |
Standartlar | 2004/108/EC, 2006/95/EC, IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3, IEC 61000-6-4, IEC 61812-1 |
Ürün sertifikaları | CSA, cULus, GL |
montaj desteği | 35 mm DIN rayı 'e uygunIEC 60715 |
montaj konumu | herhangi bir konum normal dikey montaj düzlemine bağlı |
Ürün ağırlığı | 0.068 kg |
Maksimum gerilim düşüşü | <4 V 3 telli & <8 V 2 telli |
Genişlik | 17.5 mm |
VA cinsinden güç tüketimi | 0-3 VA -de 240 V AC |
Depolama ortam koşulları | -30-60 °C |
W cinsinden güç tüketimi | 1.5 W -de 240 V DC |
Bağıl Nem | 93-93 % yoğuşmasız 'e uygunIEC 60068-2-30 |
Kontrol tipi | selektör anahtarı ön panel |
zaman gecikmesi tipi | Güç açma gecikmesi|Açma gecikmesi ve kapatma gecikmesi|Yazdırma aralığı|kapatma gecikmesi|Simetrik yanıp sönme |
bileşen adı | RE17L |
yüklü faktör | 100% |
uyumluluk kodu | RE17 |
Fonksiyon sayısı | 10 |
nominal çıkış akımı | 0.7 A |
değer kaybı faktörü | 5 mA/°C |
maksimum çıkış akımı | 20 A |
Maksimum kaçak akımı | 5 mA |
besleme frekansı | 50...60 Hz +/- 5 % |
atlama mesafesi | 4 kV/3 'e uygunIEC 60664-1 |
işlevsellik | çok işlevli |
mikro kırılmalara bağışıklık | 20 ms |
maksimum anahtarlama gerilimi | 250 V AC |
Nominal çalışma ortam sıcaklığı | -20-60 °C |
Ek dağıtım | A, Ac, At, B, Bw, C, D, Dı, H, Ht |
gerilim aralığı | 0,85...1,1 Us |
muhafaza malzemesi | kendiliğinden sönen |
darbe süresi | 0,05 sn tipik |
giriş gerilimi | 8 V |
Ürün ya da bileşen tipi | modüler zamanlama rölesi |
Ürün serisi | Harmony Zamanlayıcı Röleleri |
sıcaklık sapması | +/- % 0,05/°C |
güvenlik güvenilirlik verisi | MTTFd = 353,8 yıl,B10d = 320000 |
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı | 5 kV süresince 1,2/50 µs |
minimum anahtarlama akımı | 10 mA |
[Us] nominal besleme gerilimi | 24...240 V AC 50/60 Hz |
tekrarlama doğruluğu | +/- % 0,5 'e uygunIEC 61812-1 |
gerilim sapması | +/- % 0,2/V |
sıfırlama süresi | 350 ms enerji kesmede tipik |
İşaretleme | CE |
zaman gecikmesinin ayar doğruluğu | tam ölçeğin +/- % 10'u -de 25 °C 'e uygunIEC 61812-1 |
zaman gecikme aralığı | 1...10 s,6...60 s,6...60 min,1...10 h,10...100 h,1...10 min,0.1...1 s |