Tek Fonksiyonlu Röle, Harmony Zamanlayıcı Röleleri, 0,7A, 1S..100H, Asimetrik Yanıp Sönme, Katı Hal Çıkışı, 24 ile 240V AC
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tüm Satıcılar
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | ||
---|---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Tek Fonksiyonlu Röle, Harmony Zamanlayıcı Röleleri, 0,7A, 1S..100H, Asimetrik Yanıp Sönme, Katı Hal Çıkışı, 24 ile 240V AC
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tanım
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | IDSIG |
---|---|
Ürün Tipi | Harmony Zamanlayıcı Röleleri |
Paket 1 Ağırlık | 73.0 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Elektrik Dayanıklılığı | 100000000 cycles |
Ürün veya bileşen türü | Çift fonksiyonlu röle |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Kontrol Tipi | test butonsuz |
Genişlik | 17.5 mm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.068 kg |
SSS | HAYIR |
Standartlar | 2004/108/EC, 2006/95/EC, IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3, IEC 61000-6-4, IEC 61812-1 |
Ürün sertifikaları | CSA, cULus, GL |
montaj desteği | 35 mm DIN rayı 'e uygunIEC 60715 |
montaj konumu | herhangi bir konum normal dikey montaj düzlemine bağlı |
Ürün ağırlığı | 0.068 kg |
Maksimum gerilim düşüşü | <4 V 3 telli & <8 V 2 telli |
Genişlik | 17.5 mm |
VA cinsinden güç tüketimi | 0-3 VA -de 240 V AC |
Depolama ortam koşulları | -30-60 °C |
Bağıl Nem | 93-93 % yoğuşmasız 'e uygunIEC 60068-2-30 |
Kontrol tipi | selektör anahtarı ön panel |
zaman gecikmesi tipi | Asimetrik yanıp sönme |
bileşen adı | RE17L |
yüklü faktör | 100% |
uyumluluk kodu | RE17 |
Fonksiyon sayısı | 2 |
nominal çıkış akımı | 0.7 A |
değer kaybı faktörü | 5 mA/°C |
maksimum çıkış akımı | 20 A |
Maksimum kaçak akımı | 5 mA |
besleme frekansı | 50...60 Hz +/- 5 % |
atlama mesafesi | 4 kV/3 'e uygunIEC 60664-1 |
işlevsellik | Asimetrik flaş zamanlayıcısı |
mikro kırılmalara bağışıklık | 20 ms |
maksimum anahtarlama gerilimi | 250 V AC |
Nominal çalışma ortam sıcaklığı | -20-60 °C |
Ek dağıtım | L, Li |
gerilim aralığı | 0,85...1,1 Us |
muhafaza malzemesi | kendiliğinden sönen |
darbe süresi | 0,05 sn tipik |
giriş gerilimi | 7 V |
Ürün ya da bileşen tipi | Çift fonksiyonlu röle |
Ürün serisi | Harmony Zamanlayıcı Röleleri |
sıcaklık sapması | +/- % 0,05/°C |
güvenlik güvenilirlik verisi | B10d = 320000,MTTFd = 353,8 yıl |
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı | 5 kV süresince 1,2/50 µs |
minimum anahtarlama akımı | 10 mA |
[Us] nominal besleme gerilimi | 24...240 V AC 50/60 Hz |
tekrarlama doğruluğu | +/- % 0,5 'e uygunIEC 61812-1 |
gerilim sapması | +/- % 0,2/V |
sıfırlama süresi | 350 ms enerji kesmede tipik |
İşaretleme | CE |
zaman gecikmesinin ayar doğruluğu | tam ölçeğin +/- % 10'u -de 25 °C 'e uygunIEC 61812-1 |
zaman gecikme aralığı | 6...60 s,6...60 min,1...10 min,0.1...1 s,1...10 h,10...100 h,1...10 s |